17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

すべて解除

クランプシリンダ

クランプシリンダとは、クランプ・アンクランプ状態を保持するための円筒形の空気圧・油圧器具です。電子部品や液晶ガラスのアライメント・粉塵作業現場などにおいて広く使用されます。取り付ける対象によって幅や大きさは異なり、その種類は多岐にわたります。形状としては角型のロータリークランプシリンダが一般的に広く使われており、通し穴やタップ・クレビスなどを用いて固定の上使用します。作動方式は定位置旋回・移動旋回・スイング・直進ストローク等があり、用途に合わせた作動方式の選定が必要です。クランプシリンダは各種機器のクランプ・アンクランプ動作において欠かせない器具であるため、高寿命で耐久性に優れ、安全性の高いものが求められます。

クリーン洗浄品

    • ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

        SMC

        ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

        許容慣性モーメントが3倍に向上したロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ。【特長】・設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます(Φ20、Φ25は2面)・オートスイッチの飛出しがない仕様・2色表示式無接点オートスイッチ・標準ストローク範囲を拡大・全長コンパクト化・2通りのクランプ回転方向が選択可能
        もっと読む
        4.14.1
        作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
        移動旋回12 ~ 6310 ~ 50ロッド側フランジ / ヘッド側フランジ / 通し穴・両端タップ共通めねじ / その他90°0.042 ~ 1.4020.6 ~ 1なし / アーム付
        通常価格(税別) :
        特別価格
      • 一部SALE 2026.03.31まで
      • 通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
    • パワークランプシリンダ CKZTシリーズ

        SMC

        パワークランプシリンダ CKZTシリーズ

        【特長】・各サイズ3種類のアームバリエーション・耐スパッタ、耐水性構造
        もっと読む
        0
        作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
        定位置旋回40 ~ 80-タップ四角--0.8なし
        通常価格(税別) :
        391
        通常出荷日 :
        6日目〜
      • クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

          SMC

          クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

          ねじ調整構造により速度調整が容易なクランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形)。【特長】・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)・スピードコントローラバルブ・ねじ調整構造により速度微調整が容易・カシメによる抜止め構造・クレビス幅は12.5mm/16.5mm/19.5mm対応で使用用途にあった選択が可能・3方向に耐強磁界オートスイッチが取付可能・エアクッション付・配管ポートを3面に配置
          もっと読む
          0
          作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
          直進ストローク32 ~ 10010 ~ 200クレビスその他-0.63 ~ 1.561なし
          通常価格(税別) :
          10,378
          通常出荷日 :
          6日目〜
        • ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

            SMC

            ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

            2シリーズ、4サイズ、3種類のクレビス幅を標準化装置に応じて幅広く対応しているクランプシリンダ。【特長】・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持。・従来シリーズ(CLK1)との取付互換を確保し全長2mm短縮。・バルブ張り出しのないカバー形状・耐強磁界オートスイッチの取付可能。・全ストロークどの位置でもロックが可能。・後退方向ロックと前進方向ロックの選択が可能。・コンパクトなロック機構で長手寸法の延長が最小。・ロック開放状態の保持が可能。・ロック開放用配管が不要。・オートスイッチ取付位置、配管位置の3方向の選択、任意の位置選択が可能。
            もっと読む
            0
            作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
            直進ストローク32 ~ 6310 ~ 150クレビスその他-0.402 ~ 1.561なし
            通常価格(税別) :
            21,510
            通常出荷日 :
            6日目〜
          • ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

              SMC

              ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

              水平横取付可能なロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ。【特長】・回転機構部にガイドローラを2ヶ所採用・不回転精度/回転精度向上!
              もっと読む
              0
              作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
              移動旋回20 ~ 6310 ~ 50ヘッド側フランジ / 通し穴・両端タップ共通めねじ / その他90°0.1 ~ 1.31なし / アーム付
              通常価格(税別) :
              15,901
              通常出荷日 :
              在庫品1日目〜
              一部当日出荷可能
            • スイングシリンダ SDAシリーズ

                コガネイ

                スイングシリンダ SDAシリーズ

                独創的なアイデアにより、直線運動と揺動運動の機能を。【特長】・直線と揺動の動作に別個のユニットを使った場合に比べ、大幅な設計工数の削減ができます・揺動角度の微調節機構付で、任意の角度が設定できます・ピストン部に球面軸受を内蔵し、軽くスムーズな揺動運動が得られます・シリンダ部、揺動部共センサスイッチが取付可能で、制御もきわめて、容易になっています
                もっと読む
                0
                作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                スイング25 ~ 405 ~ 300ロッド側フランジ / 標準おねじ / 四角45° / 90° / 135° / 180°0.549 ~ 1.2940.7なし
                通常価格(税別) :
                29,686
                通常出荷日 :
                9日目
              • ツイストシリンダ RHDAシリーズ

                  コガネイ

                  ツイストシリンダ RHDAシリーズ

                  Φ16~40(シリンダ径16~40mm)の揺動アクチュエータ。【特長】・1アクションで、ロッドが直進と同時に90°回転・スペース効率を重視したスリムボディと1ヵ所集中配管・シリンダ径は、Φ16、25、40(直径16、25、40mm)の3タイプ・多彩なマウント方式で、 設計作業をバックアップ【用途】・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
                  もっと読む
                  0
                  作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                  移動旋回16 ~ 4020 ~ 50軸方向フート / 標準めねじ90°0.084 ~ 0.5170.7なし / アーム付
                  通常価格(税別) :
                  15,262
                  通常出荷日 :
                  9日目
                • パワークランプシリンダ 新NAAMS準拠 CKZ2Nシリーズ

                    SMC

                    パワークランプシリンダ 新NAAMS準拠 CKZ2Nシリーズ

                    【特長】・新NAAMS (北米自動車メートル法規格) 準拠・138種類のアームバリエーション・耐スパッタ、耐水性構造
                    もっと読む
                    0
                    作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                    定位置旋回50 ~ 8031.1 ~ 127.3タップ四角--0.8なし
                    通常価格(税別) :
                    1,308
                    通常出荷日 :
                    3日目〜
                  • ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

                      SMC

                      ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

                      「耐強磁界オートスイッチ」、「小型オートスイッチ」取付可能。【特長】・薄形シリンダタイプ・シムでクランプ位置高さの微調整が可能・Φ32ピンクランプシリンダを設定・コンパクト設計により幅広いワークに対応可能・治具の軽量化に貢献・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定・ロック付きとロックなしがある
                      もっと読む
                      0
                      作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                      直進ストローク3210タップその他-0.3020.7 ~ 1なし
                      通常価格(税別) :
                      60,220
                      通常出荷日 :
                      19日目
                    • ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

                        SMC

                        ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

                        プレートシリンダタイプのピンクランプシリンダ。【特長】・シムでクランプ位置高さの微調整が可能・「耐強磁界オートスイッチ」、「小型オートスイッチ」対応可能・Φ32ピンクランプシリンダを設定・コンパクト設計により幅広いワークに対応可能・治具の軽量化に貢献・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定・ガイドピン形状:丸型、ダイヤ型・ロック付きとロックなしがある
                        もっと読む
                        0
                        作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                        直進ストローク3210タップその他-0.3250.7なし
                        通常価格(税別) :
                        56,718
                        通常出荷日 :
                        19日目
                      • ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                          SMC

                          ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                          標準磁石内蔵形と強力磁石内蔵形のピンシフトシリンダ。【特長】・ロッド出端にて負荷印加時先端振れ量±0.1mm以下を実現。・取付面⇔ロッド中心までの距離精度±0.1mm・シリンダ取付部ノックピン穴⇔ロッド先端距離精度±0.1mm。・ワーク位置決めピンが直接取付可能・コイルスクレーパ内蔵・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減・耐強磁界オートスイッチ取付可能
                          もっと読む
                          0
                          作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                          直進ストローク32 ~ 5010 ~ 50タップその他-0.402 ~ 0.9821なし
                          通常価格(税別) :
                          22,821
                          通常出荷日 :
                          6日目〜
                        • パワークランプシリンダ JCKシリーズ

                            AirTAC(エアタック)

                            パワークランプシリンダ JCKシリーズ

                            【特長】・アームは四種類・四面取付か可能・一体化設計・長円形状のピストンにより省スペース化が可能・トグル機構を採用・アーム開度の変更が容易
                            もっと読む
                            0
                            作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                            定位置旋回40 ~ 80-タップその他45° / 75° / 90° / 135° / 60° / 15° / 30° / 105° / 120°-0.8なし / アーム付
                            通常価格(税別) :
                            14,321
                            通常出荷日 :
                            12日目
                          • ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                              SMC

                              ピンクランプシリンダ Dシリーズ CKQGD・CKQPD・CLKQGD・CLKQPD

                              ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能なピンクランプシリンダ。【特長】・4面取付が可能、同一面2個取付可能・設計自由度の向上・直接取付が可能・取付金具不要で作業性が向上する・ガイドピン55種類・シム付タイプを選択することによりクランプ位置高さの微調節が可能・ロック機構付選択可能・D-P4DW型オートスイッチも取付可能・同一面に2個取付可能
                              もっと読む
                              0
                              作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                              直進ストローク5010タップその他-0.577 ~ 0.660.7 ~ 1なし
                              通常価格(税別) :
                              58,629
                              通常出荷日 :
                              19日目
                            • クランプシリンダ スリムスタイル CKG-X2095・CKP-X2095シリーズ

                                SMC

                                クランプシリンダ スリムスタイル CKG-X2095・CKP-X2095シリーズ

                                小型オートスイッチ(D-P3DWA型)取付可能、スリムクランプシリンダ。【特長】・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチCKG:標準磁石内蔵形/耐強磁界オートスイッチ(交流用)CKP:強力磁石内蔵形/耐強磁界オートスイッチ・オプションでスピードコントローラ付選択可、選定、手配工数を削減・「クレビス幅」、「a、b寸法」はΦ25~40の3サイズ共通・先端金具:2山ナックルジョイント
                                もっと読む
                                0
                                作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                直進ストローク25 ~ 4050 ~ 150クレビスその他-0.246 ~ 0.631なし / スピードコントローラ
                                通常価格(税別) :
                                9,638
                                通常出荷日 :
                                19日目
                              • ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

                                  SMC

                                  ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

                                  【特長】・小型オートスイッチ(D-P3DWA型)・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ・スピードコントローラ付の品番を設定・選定、手配工数を削減・CLKG:標準磁石内蔵形/D-P3DWA型・D-P4DW型・CLKP:強力磁石内蔵形/D-P7型・先端金具:2山ナックルジョイント
                                  もっと読む
                                  0
                                  作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                  直進ストローク25 ~ 4050 ~ 150クレビスその他-0.246 ~ 0.631なし / スピードコントローラ
                                  通常価格(税別) :
                                  21,792
                                  通常出荷日 :
                                  19日目
                                • ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                                    SMC

                                    ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                                    ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能なピンクランプシリンダ。【特長】・4面取付が可能、同一面2個取付可能・設計自由度の向上・直接取付が可能・取付金具不要で作業性が向上します・ガイドピン55種類・シム付タイプを選択することによりクランプ位置高さの微調節が可能・ロック機構付選択可能・D-P4DW型オートスイッチも取付可能・同一面に2個取付可能
                                    もっと読む
                                    0
                                    作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                    直進ストローク5010タップその他-0.577 ~ 0.660.7 ~ 1なし
                                    通常価格(税別) :
                                    65,143
                                    通常出荷日 :
                                    19日目
                                  • ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

                                      AirTAC(エアタック)

                                      ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

                                      90度回転のクランプシリンダ。【特長】・ロッド部分に工夫した事により高寿命化を実現。・ステンレススクレーパを装着しているため、粉じん環境での使用に最適。・ロッド先端が2種類より選択可。・回転方向は、左右より選択可。・QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い。・Φ40~Φ63:耐強磁界オートスイッチを選択可能。【用途】・溶接スパッタ現場、粉塵作業現場に最適。・ロッド先端種類は2種類から選択可能。・扁平型を選択することで任意の先端金具と取付可能に。
                                      もっと読む
                                      4.14.1
                                      作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                      定位置旋回12 ~ 6310 ~ 50両端タップその他90°-1-
                                      通常価格(税別) :
                                      4,114
                                      通常出荷日 :
                                      在庫品1日目
                                      当日出荷可能
                                    • NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A

                                        SMC

                                        NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A

                                        【特長】・重さ最大38%削減アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化ロボットマテハンにも対応・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減アーム開度変更時のスイッチ調整が容易・高クランプ力:4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)・金属製スイッチカセットカバー選択可不用意な衝撃からスイッチカセットを保護
                                        もっと読む
                                        0
                                        作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                        定位置旋回50 ~ 63-タップ四角--0.8なし
                                        通常価格(税別) :
                                        1,677
                                        通常出荷日 :
                                        19日目
                                      • ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                                          SMC

                                          ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                                          ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能なピンクランプシリンダ。【特長】・4面取り付けが可能、同一面2個取り付け可能、設計自由度の向上・直接取り付けが可能、取り付け金具不要で作業性が向上・ガイドピン55種類・シム付きタイプを選択することによりクランプ位置高さの微調節が可能・ロック機構付き選択可能・D-P4DW型オートスイッチも取り付け可能・同一面に2個取り付け可能
                                          もっと読む
                                          0
                                          作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                          直進ストローク5010タップその他-0.577 ~ 0.660.7 ~ 1なし
                                          通常価格(税別) :
                                          64,465
                                          通常出荷日 :
                                          19日目
                                        • エアスイングクランプ WHCシリーズ

                                            コスメック

                                            エアスイングクランプ WHCシリーズ

                                            強靭なスイング旋回機構で、高剛性・高寿命・高精度。【特長】・クーラント環境で使用可能・小型ボディ・3個の鋼球とゴシックアーチ形状のリード溝による強靭なスイング機構。ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°(WHC0161のみ±0.75°)、スイング角度精度90±3°
                                            もっと読む
                                            0
                                            作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                            移動旋回16 ~ 4017.5 ~ 45通し穴・両端タップ共通めねじ90°-1なし
                                            通常価格(税別) :
                                            11,730
                                            通常出荷日 :
                                            7日目〜
                                          • キャッチシリンダ WKAシリーズ

                                              コスメック

                                              キャッチシリンダ WKAシリーズ

                                              パレット等を保持し搬送・鋼球で抜け防止を行う自動シリンダ。【特長】・軽量かつ省スペースで、ロボット搬送の可搬能力を損なうことなく最大限発揮
                                              もっと読む
                                              0
                                              作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                              穴クランプ--本体おねじ--0.05 ~ 0.20.7なし
                                              通常価格(税別) :
                                              3,395
                                              通常出荷日 :
                                              5日目〜
                                            • 油圧複動スイングクランプ LHA

                                                コスメック

                                                油圧複動スイングクランプ LHA

                                                【特長】・ロングレバーに対応・高速動作と高い耐久性の旋回機構・優れたクーラント対策
                                                もっと読む
                                                0
                                                作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                移動旋回26 ~ 7611.5 ~ 40ロッド側フランジおねじ45° / 90° / 60° / 30°-7なし
                                                通常価格(税別) :
                                                71,000
                                                通常出荷日 :
                                                9日目
                                              • ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

                                                  SMC

                                                  ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

                                                  【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
                                                  もっと読む
                                                  0
                                                  作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                  移動旋回12 ~ 6310 ~ 50タップめねじ90°40 ~ 14001なし
                                                  通常価格(税別) :
                                                  8,144
                                                  通常出荷日 :
                                                  3日目〜
                                                • 油圧複動リンククランプ LKA

                                                    コスメック

                                                    油圧複動リンククランプ LKA

                                                    【特長】・コンパクト・支点部は高強度・レバーの向きは3方向より選択・優れたクーラント対策
                                                    もっと読む
                                                    0
                                                    作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                    直進ストローク24 ~ 6818.5 ~ 41ロッド側フランジピン穴--7なし
                                                    通常価格(税別) :
                                                    47,540
                                                    通常出荷日 :
                                                    9日目
                                                  • ピンクランプ SWPシリーズ

                                                      コスメック

                                                      ピンクランプ SWPシリーズ

                                                      【特長】・位置決め部が拡径するピンクランプ・薄板を『高精度位置決め』して『クランプ』します・位置決め機能のないフローティングタイプをワーク穴径Φ10からラインナップ
                                                      もっと読む
                                                      0
                                                      作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                      直進ストローク-9.3 ~ 17.8通し穴テーパ-0.38 ~ 0.60.5なし
                                                      通常価格(税別) :
                                                      116,526
                                                      通常出荷日 :
                                                      19日目
                                                    • ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

                                                        CKD

                                                        ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

                                                        角型・省スペースのシリンダにロータリクランプ機構を内蔵。電子部品などの小物ワークのクランプに最適です。液晶ガラスのアライメントなどに最適です。【特長】・全口径スイッチ搭載可能:有接点・無接点スイッチ搭載可能・2本ガイド溝・ローラ付:ガイド溝の耐摩耗性向上させる為、全口径にガイド溝を2本採用しました。また、ガイドピンにローラを装着(Φ32~Φ50)
                                                        もっと読む
                                                        0
                                                        作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                        移動旋回20 ~ 6321 ~ 70ロッド側フランジ / ヘッド側フランジ / 両端タップ / 標準めねじ90°-1ロッド先端二面幅
                                                        通常出荷日 :
                                                        9日目〜
                                                      • ピンクランプシリンダ AQKシリーズ

                                                          AirTAC(エアタック)

                                                          ピンクランプシリンダ AQKシリーズ

                                                          【特長】・JIS標準。・ピン表面にチタン合金処理で、耐腐食性が大幅に向上。・シリンダ部フロントキャップの金属スクレーパー装置で、クズなどを効率的に除去。・多方位取付型、一部本体は4面取付が可能。・シリンダー本体周辺にセンサー取付溝が付き、センサーの取付が便利。
                                                          もっと読む
                                                          0
                                                          作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                          直進ストローク5010タップその他--1アーム付
                                                          通常価格(税別) :
                                                          22,745
                                                          通常出荷日 :
                                                          12日目
                                                        • エアリンククランプ WCCシリーズ

                                                            コスメック

                                                            エアリンククランプ WCCシリーズ

                                                            【特長】・リンク機構部一体型・優れたクーラント対策・自動化に必要な動作確認
                                                            もっと読む
                                                            0
                                                            作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                            直進ストローク20 ~ 3224 ~ 30通し穴・両端タップ共通ピン穴--1なし / アーム付
                                                            通常価格(税別) :
                                                            14,770
                                                            通常出荷日 :
                                                            7日目〜
                                                          • ハイパワーエアスイングクランプ WHEシリーズ

                                                              コスメック

                                                              ハイパワーエアスイングクランプ WHEシリーズ

                                                              油圧に置き換わる強力なクランプ力。ハイパワーエアスイングクランプ。【特長】・油圧クランプと同等の能力を発揮するハイパワーエアシリーズで加工ジグシステムを油圧レス化・クランプ力以上の強力な保持力によりクランプ力を必要最低限に抑えて、ワークひずみを減少できます・省スペース・低圧力でも高い出力を発揮
                                                              もっと読む
                                                              0
                                                              作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                              移動旋回-13.5 ~ 19.5ロッド側フランジおねじ90°-0.5なし
                                                              通常価格(税別) :
                                                              60,480
                                                              通常出荷日 :
                                                              7日目
                                                            • ロータリクランプシリンダ

                                                                ミスミ

                                                                ロータリクランプシリンダ

                                                                【特長】・ロータリ(スイング)タイプのクランプシリンダです。
                                                                もっと読む
                                                                0
                                                                作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                移動旋回25 ~ 5031 ~ 70-めねじ90°-1なし
                                                                通常価格(税別) :
                                                                24,220
                                                                通常出荷日 :
                                                                在庫品1日目
                                                                当日出荷可能
                                                              • ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                                                                  AirTAC(エアタック)

                                                                  ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                                                                  【特長】・水平回転により、回転ストロークがゼロなので、QCK製品より狭い所で容易な使用ができます。・取付タイプはボス型/平面型のロッドカバーが選択可能です。・回転構造部の窪みにダブルピンを採用し安定性、繰り返し精度向上。・本体にセンサー取付の溝があり、他の部品が不要です。
                                                                  もっと読む
                                                                  0
                                                                  作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                  移動旋回20 ~ 405両端タップ四角90°0.08 ~ 0.4971なし
                                                                  通常価格(税別) :
                                                                  4,718
                                                                  通常出荷日 :
                                                                  3日目〜
                                                                • ハイパワーエアリンククランプ WCEシリーズ

                                                                    コスメック

                                                                    ハイパワーエアリンククランプ WCEシリーズ

                                                                    油圧に置き換わる強力なクランプ力。ハイパワーエアリンククランプ。【特長】・油圧クランプと同等の能力を発揮するハイパワーエアシリーズで加工ジグシステムを油圧レス化・クランプ力以上の強力な保持力によりクランプ力を必要最低限に抑えて、ワークひずみを減少できます・省スペース・低圧力でも高い出力を発揮
                                                                    もっと読む
                                                                    0
                                                                    作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                    直進ストローク-17 ~ 33ロッド側フランジピン穴--0.5なし
                                                                    通常価格(税別) :
                                                                    51,920
                                                                    通常出荷日 :
                                                                    7日目
                                                                  • ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                                                                      SMC

                                                                      ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                                                                      ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能なクランプシリンダ。【特長】・4面取付が可能、同一面2個取付可能・設計自由度の向上・オートスイッチ出っ張り5mm短縮・直接取付が可能・取付金具不要で作業性が向上します・ガイドピン55種類・シム付タイプを選択することによりクランプ位置高さの微調節が可能・ロック機構付選択可能・D-P4DW型オートスイッチも取付可能・同一面に2個取付可能
                                                                      もっと読む
                                                                      0
                                                                      作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                      直進ストローク5010タップその他-0.577 ~ 0.660.7 ~ 1なし
                                                                      通常価格(税別) :
                                                                      65,696
                                                                      通常出荷日 :
                                                                      19日目
                                                                    • ピンクランプシリンダ/ロック付 BAQKシリーズ

                                                                        AirTAC(エアタック)

                                                                        ピンクランプシリンダ/ロック付 BAQKシリーズ

                                                                        【特長】・JIS標準。・ピン表面にチタン合金処理で、耐腐食性が大幅に向上。・シリンダ部フロントキャップの金属スクレーパー装置で、クズなどを効率的に除去。・多方位取付型、一部本体は4面取付が可能。・シリンダー本体周辺にセンサー取付溝が付き、センサーの取付が便利。
                                                                        もっと読む
                                                                        0
                                                                        作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                        直進ストローク5010タップその他--1アーム付
                                                                        通常価格(税別) :
                                                                        33,696
                                                                        通常出荷日 :
                                                                        12日目
                                                                      • ホールグリッパ WKKシリーズ

                                                                          コスメック

                                                                          ホールグリッパ WKKシリーズ

                                                                          ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。【特長】・搬送ハンド・ワークストッカの省スペース化・搬送ハンドとジグの共用化・自動化を安定させる保護構造・切削加工の現場環境でも安心のエアブロー機構・自動化に必要な動作確認・安心のセルフロック機構・ワーク穴に合わせた多彩な径寸法
                                                                          もっと読む
                                                                          0
                                                                          作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                          穴クランプ--タップ--0.16 ~ 0.220.5 ~ 0.7なし
                                                                          通常価格(税別) :
                                                                          72,874
                                                                          通常出荷日 :
                                                                          7日目
                                                                        • ロケートハンド WKHシリーズ

                                                                            コスメック

                                                                            ロケートハンド WKHシリーズ

                                                                            ワーク穴を内張りし、引き込んでクランプ。【特長】・ハンド部がコンパクトになり軽量化・搬送装置のコンパクト化・ワーク外周(5面)のアプローチが可能となり、検査や組立の作業性が向上します【用途】・ロボットによる搬送・組付作業・搬送設備・組付設備
                                                                            もっと読む
                                                                            0
                                                                            作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                            穴クランプ--タップ--0.1880.5なし
                                                                            通常価格(税別) :
                                                                            63,185
                                                                            通常出荷日 :
                                                                            7日目
                                                                          • クランプシリンダCAC4シリーズ

                                                                              CKD

                                                                              クランプシリンダCAC4シリーズ

                                                                              クレビス取付で二山ナックル付。クランプ専用のシリンダです。【特長】・カバー形状の最適化により、製品の軽量化・スリム化を実現・ニードルの出っ張りを最小限にし、調整のしやすさと安全性の高さを両立・選べるスイッチ取付方式・スイッチ取付位置が一目でわかる・スイッチの回転移動自在・固定ねじの抜け防止
                                                                              もっと読む
                                                                              0
                                                                              作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                              直進ストローク40 ~ 8050 ~ 150クレビス / 軸方向フートその他--1スピードコントローラ
                                                                              通常出荷日 :
                                                                              9日目〜
                                                                            • エアリンククランプ 退避式 WFCシリーズ

                                                                                コスメック

                                                                                エアリンククランプ 退避式 WFCシリーズ

                                                                                【特長】・レバーがクランプ部より低い位置まで退避・クランプしにくい位置をピンポイントでクランプ・優れたクーラント対策
                                                                                もっと読む
                                                                                0
                                                                                作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                                直進ストローク20 ~ 3224 ~ 30通し穴・両端タップ共通ピン穴--1なし / アーム付
                                                                                通常価格(税別) :
                                                                                22,230
                                                                                通常出荷日 :
                                                                                7日目
                                                                              • エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)

                                                                                  イマオコーポレーション

                                                                                  エアスイングクランプ(標準タイプ)(AMWSW-W)

                                                                                  【特長】・場所を取らないスリムデザインです。・プレートに簡単に取り付けいただけます。
                                                                                  もっと読む
                                                                                  0
                                                                                  作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                                  スイング30 ~ 401.2 ~ 1.6ヘッド側フランジおねじ180°0.4 ~ 0.650.7なし
                                                                                  通常価格(税別) :
                                                                                  48,158
                                                                                  通常出荷日 :
                                                                                  3日目
                                                                                • 【コスメック】ハイパワーエアリンククランプ 溶接タイプ【WCGシリーズ】

                                                                                    コスメック

                                                                                    【コスメック】ハイパワーエアリンククランプ 溶接タイプ【WCGシリーズ】

                                                                                    スパッタ対策を施したハイパワーエアリンククランプ。3重の保護構造で、シリンダ内への異物侵入を防止。倍力機構と空圧によるHYBRID式クランプ。
                                                                                    もっと読む
                                                                                    0
                                                                                    作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                                    定位置旋回-22 ~ 33ロッド側フランジピン穴-0.2~1.03 ~ 0.87~4.660.5アーム付
                                                                                    通常価格(税別) :
                                                                                    86,100
                                                                                    通常出荷日 :
                                                                                    7日目
                                                                                  • 油圧単動スイングクランプ LG

                                                                                      コスメック

                                                                                      油圧単動スイングクランプ LG

                                                                                      【特長】・長寿命・高耐久性とトラップ弁・優れたクーラント対策
                                                                                      もっと読む
                                                                                      0
                                                                                      作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                                      移動旋回27 ~ 6312.5 ~ 21.5ロッド側フランジおねじ90°-7なし
                                                                                      通常価格(税別) :
                                                                                      63,380
                                                                                      通常出荷日 :
                                                                                      9日目
                                                                                    • 油圧単動リンククランプ LJ

                                                                                        コスメック

                                                                                        油圧単動リンククランプ LJ

                                                                                        【特長】・高寿命・高耐久性とトラップ弁・レバーの向きは3方向より選択・優れたクーラント対策
                                                                                        もっと読む
                                                                                        0
                                                                                        作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                                        直進ストローク24 ~ 5220.5 ~ 35ロッド側フランジピン穴--7なし
                                                                                        通常価格(税別) :
                                                                                        46,320
                                                                                        通常出荷日 :
                                                                                        9日目
                                                                                      • 昇降ホールクランプ SWJシリーズ

                                                                                          コスメック

                                                                                          昇降ホールクランプ SWJシリーズ

                                                                                          1台3役:リフトシリンダ・位置決めピン・ホールクランプ。【特長】・簡単設計・部品点数の最小化・メンテナンス箇所の削減・スペースの確保・クランプ完了後のガタツキゼロ
                                                                                          もっと読む
                                                                                          0
                                                                                          作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                                          直進ストローク-16タップ--0.050.5なし
                                                                                          通常価格(税別) :
                                                                                          113,953
                                                                                          通常出荷日 :
                                                                                          7日目
                                                                                        • パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

                                                                                            SMC

                                                                                            パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

                                                                                            【特長】・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減、アーム開度変更時のスイッチ調整が容易・金属製スイッチカセットカバー付・重さ最大39%削減・高クランプ力 4000N
                                                                                            もっと読む
                                                                                            0
                                                                                            作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                                            定位置旋回50 ~ 6322.7 ~ 86.4タップ四角--0.8なし
                                                                                            通常価格(税別) :
                                                                                            51,064
                                                                                            通常出荷日 :
                                                                                            19日目
                                                                                          • ハイパワーエアリンククランプ 退避式 WFEシリーズ

                                                                                              コスメック

                                                                                              ハイパワーエアリンククランプ 退避式 WFEシリーズ

                                                                                              【特長】・レバー退避でワーク搬入出時の干渉を回避・コンパクトなレバー軌跡、油圧に置き換わる強力なクランプ力
                                                                                              もっと読む
                                                                                              0
                                                                                              作動方式シリンダ径(φ)ストローク S(mm)支持形式ロッド先端形状回転角度 θクランプ力(kN)最大圧力(MPa)付加機能
                                                                                              直進ストローク-33.5 ~ 43ロッド側フランジピン穴--0.5なし
                                                                                              通常価格(税別) :
                                                                                              82,820
                                                                                              通常出荷日 :
                                                                                              7日目
                                                                                            • クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                                                                                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                                                                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                                                                                              比較リスト