17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ワイヤー

ワイヤーとは、金属を細長く延ばしてひも状にしたものです。ピアノ線や銅線、針金、電線などもワイヤーに含まれ、これらの加工に用いる工具や部品などがワイヤーの一種として取り扱われることもあります。ワイヤーの素材には耐熱性・耐食性に優れたステンレス、銅、炭素鋼などが用いられることが多いです。太さは線径・番手などの数字によって表されます。輪状に巻かれ、必要な長さだけカットしたり加締めをしたりして使用するタイプが主流ですが、片側もしくは両側の先端にあらかじめフック加工・アイ加工などが施されているタイプもあります。素材や太さによってワイヤーの用途はさまざまで、部品の結束や補修、バネやコイルの材料など、工業・船舶・漁業その他幅広い分野で使用できます。


【おすすめ人気ランキング】
「sus ワイヤー」のおすすめ商品をピックアップしたおすすめ人気ランキングを用意しております。
「sus ワイヤー」のおすすめ人気ランキング
もっと読む

クリーン洗浄品

    • 【クリーン洗浄品】ワイヤー ループ径指定タイプ
      • おすすめ

      ミスミ

      【クリーン洗浄品】ワイヤー ループ径指定タイプ

      0
      「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。※こちらの商品は、カシメ金具部より約0.5mm程度ワイヤーが出ております。予めご了承下さい。
      もっと読む
      特性・用途種類洗浄方法
      クリーン洗浄ワイヤー精密洗浄
      通常出荷日 :
      8日目
    • 【クリーン洗浄品】ワイヤー用止め具
      • おすすめ

      ミスミ

      【クリーン洗浄品】ワイヤー用止め具

      0
      「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。■洗浄型式 ・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□ ・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□ ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□ 商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別 SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程 バッテリー組立後工程 SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程 液晶関連組立後工程 車載カメラ組立工程 SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) 半導体前工程 液晶成膜工程 有機EL前工程 ■ご留意事項洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。ワイヤー用止め具になります。【材質】SUS304【適応ワイヤー径(φ)】φ1~1.5
      もっと読む
      特性・用途種類洗浄方法
      クリーン洗浄ワイヤー金具精密洗浄
      通常出荷日 :
      3日目
    • ワイヤー

        ミスミ

        ワイヤー

        【特長】・参考使用荷重:9kg・長さは100mm~1000mmまでで50mm単位の指定が可能です。
        もっと読む
        特性・用途種類洗浄方法
        該当なしワイヤー-
        通常出荷日 :
        3日目
      • ワイヤー ループ径指定タイプ
        • 数量スライド割引

        ミスミ

        ワイヤー ループ径指定タイプ

        ※こちらの商品は、カシメ金具部より約0.5mm程度ワイヤーが出ております。予めご了承下さい。
        もっと読む
        特性・用途種類洗浄方法
        該当なしワイヤー-
        通常出荷日 :
        5日目
      • ステンレスワイヤロープ
        • 一部SALE 2026/03/31まで
        • 数量スライド割引

        トラスコ中山

        ステンレスワイヤロープ

        【特長】・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます・特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります
        もっと読む
        特性・用途種類洗浄方法
        -ワイヤー-
        通常価格(税別) :
        特別価格
        通常出荷日 :
        1日目〜
      • リーズロック(ワイヤーロープ専用)
        • 一部SALE 2026/03/31まで
        • 数量スライド割引

        ニッサチェイン

        リーズロック(ワイヤーロープ専用)

        専用工具不要でワイヤーロープの長さ調整、固定が簡単にできるセルフロック式アタッチメント。【特長】・ワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵。・材質:亜鉛ダイカスト(ZDC2)。・ピン、スプリング:ステンレス。【用途】・展示会での簡易設備の仮止めや補強に最適。・店舗における看板やPOPの取り付けに最適。
        もっと読む
        特性・用途種類洗浄方法
        -ワイヤー金具-
        通常価格(税別) :
        特別価格
        通常出荷日 :
        4日目〜
      • ワイヤー用止め具
        • 数量スライド割引

        ミスミ

        ワイヤー用止め具

        ワイヤー用止め具になります。【材質】SUS304【適応ワイヤー径(φ)】φ1~1.5
        もっと読む
        特性・用途種類洗浄方法
        該当なしワイヤー金具-
        通常価格(税別) :
        359
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060
        • 一部SALE 2026/03/31まで
        • 数量スライド割引

        ニッサチェイン

        ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060

        ステンレス製のワイヤーロープ。【特長】・耐食性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、美しい光沢を持つ。・転倒防止、落下防止、看板、POP取り付けなど、産業用からレジャー関連まで広範囲に利用可能。・特に海水中での使用は鉄製に比べ耐食性が大きく優れる。【仕様】・直径:0.27mm、0.36mm、0.45mm、0.81mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm・材質:SUS304
        もっと読む
        特性・用途種類洗浄方法
        -ワイヤー-
        通常価格(税別) :
        特別価格
        通常出荷日 :
        1日目〜
      • アルミスリーブ
        • 数量スライド割引

        トラスコ中山

        アルミスリーブ【10~20個入り】

        【特長】・台付ワイヤの作成などにご利用頂けます。【材質】アルミニウム
        もっと読む
        特性・用途種類洗浄方法
        -ワイヤー金具-
        通常価格(税別) :
        984
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • ステンレス針金(小巻タイプ)
        • 数量スライド割引

        トラスコ中山

        ステンレス針金(小巻タイプ)

        【特長】・小巻タイプです【用途】・園芸、農園、その他結束などに・サビやすい場所の結束に
        もっと読む
        特性・用途種類洗浄方法
        -ワイヤー-
        通常価格(税別) :
        819
        通常出荷日 :
        在庫品1日目〜
        一部当日出荷可能
      • フック付きワイヤー

          未来工業

          フック付きワイヤー

          0
          【特長】・ラック等の振れ止めに使用します。・W3/8ボルトによる振れ止め・吊り施工に比べ短時間で施工が行えます。
          もっと読む
          特性・用途種類洗浄方法
          -ワイヤー-
          通常価格(税別) :
          3,344
          通常出荷日 :
          1日目
        • ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(1mカット)
          • 数量スライド割引

          杉田エース

          ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(1mカット)

          0
          7×7または7×19の構成のステンレスワイヤロープです。1m単位でカットしてあります。例えば、数量2でご注文の場合、1mのステンレスワイヤロープ2本をお届けします。【特長】・耐食性、耐錆性、耐摩性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているので広い分野で使用されています。
          もっと読む
          特性・用途種類洗浄方法
          該当なしワイヤー洗浄無し
          通常価格(税別) :
          134
          通常出荷日 :
          5日目〜
        • カシメ工具
          • 数量スライド割引

          ミスミ

          カシメ工具

          【特長】・ワイヤーをカシメ用金具でかしめるための工具です。・材質:特殊合金鋼(頭部)/SS41(ハンドル部)
          もっと読む
          特性・用途種類洗浄方法
          該当なし工具-
          通常価格(税別) :
          7,670
          通常出荷日 :
          在庫品1日目
          当日出荷可能
        • ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60
          • 一部SALE 2026/03/31まで
          • 数量スライド割引

          ニッサチェイン

          ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60

          0
          ステンレス製のワイヤーロープ。【特長】・耐食性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、美しい光沢を持つ。・転倒防止、落下防止、看板、POP取り付けなど、産業用からレジャー関連まで広範囲に利用可能。・特に海水中での使用は鉄製に比べ耐食性が大きく優れる。【仕様】・直径:0.27mm、0.36mm、0.45mm、0.81mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm・材質:SUS304
          もっと読む
          特性・用途種類洗浄方法
          -ワイヤー-
          通常価格(税別) :
          特別価格
          通常出荷日 :
          1日目〜
        • オーバルスリーブ AYP
          • 一部SALE 2026/03/31まで
          • 数量スライド割引

          ニッサチェイン

          オーバルスリーブ AYP【1~500個入り】

          ワイヤーロープの端部に輪っかを作成する時に使用するオーバルスリーブ。【特長】・ワイヤーロープ径0.27mm~3.0mmまで対応。・材質:アルミニウム(A-5052)。【用途】・オーバルスリーブにワイヤロープを通し、オーバルスリーブを専用工具でかしめる。・簡単にワイヤーロープ端部へ輪っかが作成可能。
          もっと読む
          特性・用途種類洗浄方法
          該当なしワイヤー金具洗浄無し
          通常価格(税別) :
          特別価格
          通常出荷日 :
          1日目〜
        • スチール針金(小巻タイプ)
          • 数量スライド割引

          トラスコ中山

          スチール針金(小巻タイプ)

          【特長】・小巻タイプです【用途】・園芸、農園、その他工作などに・各種結束に
          もっと読む
          特性・用途種類洗浄方法
          -ワイヤー-
          通常価格(税別) :
          380
          通常出荷日 :
          1日目〜
          一部当日出荷可能
        • ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)
          • 数量スライド割引

          トラスコ中山

          ステンレスワイヤロープ(専用スリーブ付)

          【特長】・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます・特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります【備考】・適合スリーブは1本につき4個付いています
          もっと読む
          特性・用途種類洗浄方法
          -ワイヤー-
          通常価格(税別) :
          829
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • ステンレス針金

            トラスコ中山

            ステンレス針金

            【特長】・サビに強く長く使えます【用途】・園芸、農園、その他結束などに使用・サビやすい場所の結束に
            もっと読む
            特性・用途種類洗浄方法
            -ワイヤー-
            通常価格(税別) :
            5,053
            通常出荷日 :
            在庫品1日目
            当日出荷可能
          • 芯出用ピアノ線

              ダイドーハント

              芯出用ピアノ線

              0
              【特長】●ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。●炭素鋼で作られている金属線です。【用途】●芯出用、教材用。
              もっと読む
              特性・用途種類洗浄方法
              ---
              通常価格(税別) :
              2,190
              通常出荷日 :
              1日目
            • ボルトクリップ SYP
              • 一部SALE 2026/03/31まで
              • 数量スライド割引

              ニッサチェイン

              ボルトクリップ SYP

              ワイヤーロープの端部に輪っかを作成する時に使用するボルトクリップです。ボルトクリップにワイヤーロープを通し、工具でボルトをしっかり締めます。【仕様】・材質:ステンレス(SUSXM7、SUS304)・表面処理:研磨
              もっと読む
              特性・用途種類洗浄方法
              該当なしワイヤー金具洗浄無し
              通常価格(税別) :
              特別価格
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • メッキ付ワイヤロープ JIS規格品
              • 数量スライド割引

              トラスコ中山

              メッキ付ワイヤロープ JIS規格品

              【特長】・JIS規格品ワイヤロープです・玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます・メッキ付のため、耐食性にも優れています【用途】・船舶、漁業、土木建築他
              もっと読む
              特性・用途種類洗浄方法
              -ワイヤー-
              通常価格(税別) :
              4,698
              通常出荷日 :
              1日目
              一部当日出荷可能
            • 銅針金
              • 数量スライド割引

              トラスコ中山

              銅針金

              0
              【特長】・軟らかく作業性に優れます・耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています【用途】・園芸、盆栽、屋根など
              もっと読む
              特性・用途種類洗浄方法
              -ワイヤー-
              通常価格(税別) :
              590
              通常出荷日 :
              1日目〜
            • ワイヤーロープ ステンレス製 PVCコート EA628SN
              • 一部SALE 2026/03/31まで
              • 数量スライド割引

              エスコ

              ワイヤーロープ ステンレス製 PVCコート EA628SN

              0
              ステンレス(SUS304)製ロープにPVCコーティングを施しました。耐久性、耐食性、表面の平滑性などが向上し、ロープの性能を高めます。【仕様】ワイヤー材質:SUS304コーティング:PVC線径:2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7㎜、8mm、9mm外径:4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm長さ:10m、20m、30m切断荷重:290kg、650kg、1100kg、1700kg、2370kg、4210kg、5280kg使用荷重:切断荷重の1/6ワイヤー構成:7×7(線径:2~5mm)または7×19(線径:6~9mm)
              もっと読む
              特性・用途種類洗浄方法
              該当なしワイヤー洗浄無し
              通常価格(税別) :
              特別価格
              通常出荷日 :
              1日目〜
              一部当日出荷可能
            • リール式パック ステンレスワイヤーロープ

                ニッサチェイン

                リール式パック ステンレスワイヤーロープ

                【特長】・強くてサビにくいステンレス製です。・必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで、末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。・全29アイテムがあります。・径0.27mm、0.36mm、0.45mm、0.81mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm。・全長5m、10m、20mのバリエーションです。・材質:SUS304。【用途】・転倒防止、落下防止、看板、POP取り付けなど、様々なシーンで利用されている。
                もっと読む
                特性・用途種類洗浄方法
                -ワイヤー-
                通常価格(税別) :
                1,911
                通常出荷日 :
                4日目
              • ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ リール巻
                • 一部SALE 2026/03/31まで
                • 数量スライド割引

                ニッサチェイン

                ステンレスワイヤーロープビニコートタイプ リール巻

                ステンレスワイヤーロープにビニールコーティングしたタイプのワイヤーロープ。【特長】・耐食性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれている。・ビニコートにより滑らかな手触りを実現。・コーティングカラーは黄、青、赤、黒、透明。・材質:SUS304 ビニールコート。【用途】・転倒防止、落下防止、看板、POP取り付けなど、産業用からレジャー関連まで広範囲に利用されている。
                もっと読む
                特性・用途種類洗浄方法
                該当なしワイヤー洗浄無し
                通常価格(税別) :
                特別価格
                通常出荷日 :
                1日目〜
              • ステンレス線
                • 数量スライド割引

                ダイドーハント

                ステンレス線

                0
                【特長】・サビに強いステンレス製針金です・多く使われる方用にお得な5Kg・10Kg巻きです・結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
                もっと読む
                特性・用途種類洗浄方法
                -ワイヤー-
                通常価格(税別) :
                19,050
                通常出荷日 :
                5日目
              • 玉付きワイヤーロープ SUS304
                • 一部SALE 2026/03/31まで
                • 数量スライド割引

                ニッサチェイン

                玉付きワイヤーロープ SUS304【50個入り】

                0
                【特長】・ステンレスワイヤーロープの先端にステンレス球を取付け、もう一方は環境にやさしいフリーハンダ(鉛を含有していない)でほつれ止め処理をしています。また、玉付きワイヤーロープ専用金具があり、取付けやすくなっています。・ディスプレイパーツと共に空間演出の担い手です。・ワイヤーサイズ(Φ1.0(直径1.0mm)、Φ1.5(直径1.5mm))、長さ(1,000mm、1,500mm、2,000mm)があります。【用途】・専用金具と合わせて軽量看板吊りなどに使用。
                もっと読む
                特性・用途種類洗浄方法
                -ワイヤー(金具付)-
                通常価格(税別) :
                特別価格
                通常出荷日 :
                5日目
              • 台付けワイヤー
                • 数量スライド割引

                日興製綱

                台付けワイヤー

                0
                ・編みこみの方法が巻き差しです。 ・物体を固定する用途に使用します。
                もっと読む
                特性・用途種類洗浄方法
                -ワイヤー(金具付)-
                通常価格(税別) :
                1,186
                通常出荷日 :
                4日目〜
              • メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ
                • 数量スライド割引

                トラスコ中山

                メッキ付ワイヤロープ スタンダードタイプ

                【特長】・ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです
                もっと読む
                特性・用途種類洗浄方法
                -ワイヤー-
                通常価格(税別) :
                1,191
                通常出荷日 :
                1日目〜
              • 硬鋼線

                  トラスコ中山

                  硬鋼線

                  0
                  【特長】・強度があり切れにくい硬鋼線です【用途】・芯出用、ばね用、教材用
                  もっと読む
                  特性・用途種類洗浄方法
                  -ワイヤー-
                  通常価格(税別) :
                  769
                  通常出荷日 :
                  1日目〜
                • 100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
                  • 一部SALE 2026/03/31まで
                  • 数量スライド割引

                  エスコ

                  100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

                  0
                  エスコ ワイヤー 100m/7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)。
                  もっと読む
                  特性・用途種類洗浄方法
                  -ワイヤー-
                  通常価格(税別) :
                  特別価格
                  通常出荷日 :
                  1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(200mコイル巻き)
                  • 一部SALE 2026/03/31まで
                  • 数量スライド割引

                  杉田エース

                  ステンレスワイヤロープ 233シリーズ(200mコイル巻き)

                  7×7または7×19の構成のステンレスワイヤロープです。200mコイル巻きです。必要に応じてカットしてお使いください。【特長】・耐食性、耐錆性、耐摩性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているので広い分野で使用されています。
                  もっと読む
                  特性・用途種類洗浄方法
                  該当なしワイヤー洗浄無し
                  通常価格(税別) :
                  特別価格
                  通常出荷日 :
                  在庫品1日目〜
                  一部当日出荷可能
                • ループワイヤ

                    日栄インテック

                    ループワイヤ【2個入り】

                    【特長】・吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。・アイボルトやフリーダムワイヤなどにループ状にして吊降しの出来るワイヤです。
                    もっと読む
                    特性・用途種類洗浄方法
                    -ワイヤー(金具付)-
                    通常価格(税別) :
                    1,257
                    通常出荷日 :
                    1日目
                  • スチール針金

                      トラスコ中山

                      スチール針金

                      【特長】・鉄線にメッキを施しています【用途】・各種結束に・園芸、農園、その他工作など幅広く
                      もっと読む
                      特性・用途種類洗浄方法
                      -ワイヤー-
                      通常価格(税別) :
                      2,155
                      通常出荷日 :
                      在庫品1日目〜
                      一部当日出荷可能
                    • サーキュラースリーブ BYP-25C/BYP-30C

                        ニッサチェイン

                        サーキュラースリーブ BYP-25C/BYP-30C

                        ワイヤロープの先端を輪加工する金具です。【特長】・輪加工後の外観がきれいです。【仕様】・材質:真鍮(C3604)・表面処理:代用クローム
                        もっと読む
                        特性・用途種類洗浄方法
                        -ワイヤー金具洗浄無し
                        通常価格(税別) :
                        448
                        通常出荷日 :
                        4日目
                      • 被覆付ステンワイヤー

                          未来工業

                          被覆付ステンワイヤー

                          0
                          【特長】・絶縁性に優れた被覆付!・振れ止め又は、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。・30mはワイヤーを箱に収めたまま引き出せるボビン付き箱入り。
                          もっと読む
                          特性・用途種類洗浄方法
                          -ワイヤー-
                          通常価格(税別) :
                          5,024
                          通常出荷日 :
                          1日目
                        • カラーワイヤー
                          • 数量スライド割引

                          未来工業

                          カラーワイヤー

                          0
                          【特長】・振れ止め又は、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。・30m、50mはワイヤーを箱に収めたまま引き出せるボビン付き箱入り。
                          もっと読む
                          特性・用途種類洗浄方法
                          -ワイヤー-
                          通常価格(税別) :
                          1,629
                          通常出荷日 :
                          1日目
                        • コーティングワイヤロープ
                          • 数量スライド割引

                          ニッサチェイン

                          コーティングワイヤロープ

                          0
                          【特長】・耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです【用途】・転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに
                          もっと読む
                          特性・用途種類洗浄方法
                          -ワイヤー-
                          通常価格(税別) :
                          12,723
                          通常出荷日 :
                          1日目
                        • カラー針金(ビニール被覆タイプ)

                            トラスコ中山

                            カラー針金(ビニール被覆タイプ)

                            【特長】・緑色のビニールをなまし鉄線に被覆しています【用途】・各種結束に
                            もっと読む
                            特性・用途種類洗浄方法
                            -ワイヤー-
                            通常価格(税別) :
                            2,516
                            通常出荷日 :
                            在庫品1日目〜
                            一部当日出荷可能
                          • ロックターミナルボルト
                            • 一部SALE 2026/03/31まで
                            • 数量スライド割引

                            水本機械製作所

                            ロックターミナルボルト

                            0
                            ロックターミナルボルトステンレス金具【材質】ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316/爪:ステンレスSUS420(クロームメッキ)/ゆるみ止ナット・座金:真鍮
                            もっと読む
                            特性・用途種類洗浄方法
                            -ワイヤー金具-
                            通常価格(税別) :
                            特別価格
                            通常出荷日 :
                            1日目〜
                          • キーワイヤー
                            • 一部SALE 2026/03/31まで
                            • 数量スライド割引

                            ニッサチェイン

                            キーワイヤー【1~100個入り】

                            0
                            中央のネジをを回すことで取り外し可能なワイヤー。【特長】・ステンレス製でサビに強く、ねじ式なので簡単に開閉できる。・バルブ札などの取り付け、キーホルダーとして使われている。
                            もっと読む
                            特性・用途種類洗浄方法
                            -ワイヤー(金具付)-
                            通常価格(税別) :
                            特別価格
                            通常出荷日 :
                            1日目〜
                          • アルミ線

                              トラスコ中山

                              アルミ線

                              0
                              【特長】・軟らかくて加工がしやすく、腐食に強いです【用途】・園芸、盆栽、工作など
                              もっと読む
                              特性・用途種類洗浄方法
                              -ワイヤー-
                              通常価格(税別) :
                              2,672
                              通常出荷日 :
                              1日目〜
                            • 強力型ワイヤークリップ ステンレス製 EA638FZ
                              • 数量スライド割引

                              エスコ

                              強力型ワイヤークリップ ステンレス製 EA638FZ

                              0
                              耐食性、耐久性に優れたステンレス製のワイヤークリップです。船舶、産業用途に適しています。【仕様】・材質:SUS316
                              もっと読む
                              特性・用途種類洗浄方法
                              該当なしワイヤー金具洗浄無し
                              通常価格(税別) :
                              332
                              通常出荷日 :
                              1日目〜
                            • ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm
                              • 一部SALE 2026/03/31まで
                              • 数量スライド割引

                              トラスコ中山

                              ステンレスワイヤロープ Φ8.0mm

                              【特長】・ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れます・特に海水中で使用する場合は、一般的なワイヤロープに比べて約10倍の寿命があります・通常SUS304は非磁性の材料ですが、ワイヤロープの場合には製造工程上、磁性を生じてしまいます。耐食性には問題ございませんが、透磁率を要求される場面には適しません。予めご了承ください
                              もっと読む
                              特性・用途種類洗浄方法
                              -ワイヤー-
                              通常価格(税別) :
                              特別価格
                              通常出荷日 :
                              1日目
                            • ステンレス カットワイヤロープ

                                フジワラ

                                ステンレス カットワイヤロープ

                                0
                                【特長】・JIS規格認定工場の国産品
                                もっと読む
                                特性・用途種類洗浄方法
                                -ワイヤー-
                                通常価格(税別) :
                                9,960
                                通常出荷日 :
                                5日目

                              ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                              比較リスト