ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

換気線コントローラー ARU-03C

通常単価(税別)
61,662円
税込単価
67,828円
通常出荷日:19日目

【特長】・換気扇のオン/オフ(または強/弱)をコントロールすることで、冷暖房費および二酸化炭素排出の大...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ARU-03C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ARU-03Cの仕様・寸法情報

検知対象
二酸化炭素(CO2)
質量(g)
230.000
トラスココード
429-5813
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ARU-03C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,662円
( 67,828円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・換気扇のオン/オフ(または強/弱)をコントロールすることで、冷暖房費および二酸化炭素排出の大幅な削減ができ省エネを実現します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気線コントローラー ARU-03Cの型番ARU-03Cのページです。 型番ARU-03Cに関する仕様情報を記載しております。
換気線コントローラー ARU-03Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
換気線コントローラー ARU-03C
換気線コントローラー ARU-05C
東芝 一般換気扇(強弱付連動式)
有圧換気扇(安全増防爆型)
窓用換気扇 VFW-25X2
東芝 台所用換気扇(埋め込み寸法30cm角)
メーカー新コスモス電機新コスモス電機東芝ライテックスイデン東芝ライテック東芝ライテック
通常価格61,662円67,721円14,609円209,702円 -14,497円16,619円
通常出荷日19日目19日目7日目5日目2日目7日目
検知対象二酸化炭素(CO2)空気汚れ(ヒト代謝ガス、ニオイ成分、化学物質 等)及び二酸化炭素(CO2)----
質量(g)230.000230.000----
トラスココード429-5813429-5815----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました