ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

気化式加湿機 HSE302A

通常単価(税別)
345,747円
税込単価
380,322円
通常出荷日:5日目

【特長】・静電気の発生を抑制し、室内の空気に潤いをもたせます。・本体内の菌の繁殖を抑える抗菌パック(銀...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HSE302A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HSE302Aの仕様・寸法情報

JANコード
4521542684108
トラスココード
699-5501
質量(g)
51000.0
消費電力(W)(50/60Hz)
73/97
電源コード長さ(m)
3.1
タンク容量(L)
16
奥行(mm)
489
高さ(mm)
1337
幅(mm)
578
加湿能力(L/h)
3.6
連続加湿時間(h)
6.1/6.9
色
白
電源(V)
単相100
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HSE302A699-5501

4521542684108
静岡 気化式加湿機 HSE302A仕様・規格
1・4・8時間オフタイマー搭載
左右オートスイング
手動給排水
移動可能タイプ
オゾン発生装置付
電源(V):単相100
加湿能力(L/h):3.6
消費電力(W)(50/60Hz):73/97
タンク容量(L):16
色:白
幅(mm):578
奥行(mm):489
高さ(mm):1337
電源コード長さ(m):3.1
連続加湿時間(h):6.1/6.9
本体寸法(mm)幅:578
本体寸法(mm)奥行:489
本体寸法(mm)高さ:1334
-
質量・質量単位
51kg

型番リスト

表示件数
型番
HSE302A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
345,747円
( 380,322円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の発生を抑制し、室内の空気に潤いをもたせます。
・本体内の菌の繁殖を抑える抗菌パック(銀イオン系)を使用。
・約2年効果を保ちます。
・タンクに水を入れ100Vコンセントに差し込めば、すぐに利用できます。
・左右オートスイングでうるおいの風を左右に広げます。
・風向板を倒して風を人に当てれば、冷風機として利用できます。
・キャスター付なので移動が簡単です。
・キーロック搭載で、管理者以外の操作を禁止できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気化式加湿機 HSE302Aの型番HSE302Aのページです。 型番HSE302Aに関する仕様情報を記載しております。
気化式加湿機 HSE302Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化式加湿機 HSE302A
工業用加湿機 HSE501α
工業用加湿機 HSE1001α
加湿機うるーの
工業用加湿機用収納カバーHSE501用
気化ハイブリッド式加湿器 HDC
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機ダイニチ
通常価格345,747円242,022円398,150円627,384円5,362円13,652円 -
通常出荷日5日目4日目4日目4日目11日目1日目
JANコード452154268410845215426839034521542684009-4521542601808-
トラスココード699-5501684-2173684-2172125-8764250-6525-
質量(g)51000.049000.072000.040000460-
消費電力(W)(50/60Hz)73/97188/262350/500---
電源コード長さ(m)3.1332.7--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました