ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

紫外線硬化型アクリル弾性樹脂(3013QD)

紫外線硬化型アクリル弾性樹脂(3013QD) TB3013Q
通常単価(税別)
27,481円
税込単価
30,229円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します・広い温度範囲にわたってゴム弾...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB3013Q
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB3013Qの仕様・寸法情報

トラスココード
345-8452
色
青
容量(g)
330
質量(g)
330.000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB3013Q345-8452

-
THREEBOND 紫外線硬化型アクリル弾性樹脂(3013QD)
各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。
仕様・規格
色:青
容量(g):330
-
質量・質量単位
330g

型番リスト

表示件数
型番
TB3013Q
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,481円
( 30,229円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します
・広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます
【用途】
・各種電装部品・電気電子部品のポッティングに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紫外線硬化型アクリル弾性樹脂(3013QD)の型番TB3013Qのページです。 型番TB3013Qに関する仕様情報を記載しております。
紫外線硬化型アクリル弾性樹脂(3013QD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線硬化型アクリル弾性樹脂(3013QD)
紫外線硬化樹脂 軟質タイプ(3081JD)
希釈専用溶剤
紫外線硬化性エポキシ樹脂(3114AA)
紫外線硬化性シリコーン樹脂(超軟質)(3166AD)
紫外線硬化性樹脂 TB3030ー333ML(3030AD)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格27,481円29,409円3,790円37,703円27,894円31,453円
通常出荷日4日目4日目11日目4日目4日目4日目
トラスココード345-8452345-8459269-2271345-8455359-0432707-8588
色青淡黄無色灰白青乳白濁色
容量(g)3303301000---
質量(g)330.000330.0001000250.000330.000333.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました