ファクトリーサプライ用品技術窓口

弾性粘着剤 BBX909

通常単価(税別)
1,112円~2,643円
税込単価
1,223円~2,907円
通常出荷日:1日目

シリコーンゴムやポリプロピレンなどさまざまな材料に密着し、また再剥離性の良い液状粘着剤としても使用でき...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 色
    透明
  • 粘度 (Pa・s)
    26
  • 仕様
    湿気硬化型
  • 硬化後の色
    淡黄色透明
  • タイプ
    1液形弾性粘着剤
  • 主成分
    アクリル変性シリコーン樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(ml)(mL)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(ml)

(mL)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4901761510417
447-5160
135
対応
1個
4901761510608
447-5178
20
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643円
( 2,907円 )
1日目
1,112円
( 1,223円 )
1日目

詳細情報

基本情報

シリコーンゴムやポリプロピレンなどさまざまな材料に密着し、また再剥離性の良い液状粘着剤としても使用できるとてもユニークな液状粘着剤です。
液状のため粘着加工品のように打ち抜き加工による材料ロスや離型紙などの廃棄物が発生しないため、環境対応と大幅なコストダウンが期待できます。
【特長】
・再剥離性を備えているため、つけたり剥がしたりでき、のり残りが少ない。
・シリコーン、ポリプロピレン、多孔質材料など幅広い用途に適用可能。
・高い柔軟性を備え、微振動やヒートショックに対する優れた耐久性を備える。
・液状のため自動塗布によるフレキシブルな生産が可能。また、段差追従性、部材への圧締力の低減が可能。
【主な用途】
・シートや薄いゴムなどの貼り合わせ
・PEやPP、シリコーンゴムなど、難接着材料の貼り合わせ
・曲面や凹凸のある部材への貼り合わせ
・仮止めや貼り直しの必要な用途
【仕様】
・用途、特性、特長:湿気硬化型
・タイプ:1液形弾性粘着剤
・主成分:アクリル変性シリコーン樹脂
・外観:淡黄色透明ペースト
・不揮発分:94wt%
・粘度:26Pa・s(23℃において)
・密度:0.97g/cm3
・粘着発現時間:7分(23℃において)
・180°剥離接着強さ:20N/25mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

弾性粘着剤 BBX909のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QBBX909の耐熱温度を教えてください。
A
BBX909の耐熱温度についてメーカーからは公表されていませんが、メーカーが公表している粘着特性試験(保持力)の結果から80℃までは耐えうると推測されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
弾性粘着剤 BBX909
スーパーXハイパーワイド
車止め用(灰色)333ml RE-082
接着剤 木工用速乾
接着剤 木工用605
接着剤"ボードロックSF"
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,112円-794円 -1,673円933円 -1,086円1,593円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
色透明透明その他白白白
粘度(Pa・s)26-----
仕様湿気硬化型-----
硬化後の色淡黄色透明透明灰白色透明透明白色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト