ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)

シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ) TSE399-C-333ML
通常単価(税別)
7,453円
税込単価
8,198円
通常出荷日:1日目

【特長】・接着性、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています【用途】・通信機器、計測機器など...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSE399-C-333ML
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TSE399-C-333MLの仕様・寸法情報

トラスココード
702-5108
質量(g)
405.000
材質1
主成分:シリコーンゴム
容量(ml)
333
使用温度範囲(℃)
-55~200
色
クリアー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TSE399-C-333ML702-5108

-
モメンティブ 非腐食速乾性シリコーン接着・シール TSE399-C-333ML
通信機器、計測機器などの接着シールに。
仕様・規格
ペースト状、プライマー不要
色:クリアー
容量(ml):333
使用温度範囲(℃):-55~200
主成分:シリコーンゴム
質量・質量単位
405g

型番リスト

表示件数
型番
TSE399-C-333ML
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,453円
( 8,198円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着性、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています
【用途】
・通信機器、計測機器などの接着シールに
【材質】
・主成分:シリコーンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)の型番TSE399-C-333MLのページです。 型番TSE399-C-333MLに関する仕様情報を記載しております。
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
一般工業用接着シール材 TSE3843
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(ペーストタイプ)
シリコーン 電気・絶縁用コンパウンド
電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130g
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格7,453円9,200円5,314円5,314円41,582円8,029円
通常出荷日1日目9日目9日目9日目9日目1日目
トラスココード702-5108702-5123--281-2444583-1867
質量(g)405.000150.000136.000136.0001185156.000
材質1主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーンオイル混和物-
容量(ml)333-----
使用温度範囲(℃)-55~200-55~250-55~200-55~200--40~200℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました