ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

紫外線硬化性シリコーン樹脂(超軟質)(3166AD)

紫外線硬化性シリコーン樹脂(超軟質)(3166AD) TB3166
通常単価(税別)
27,894円
税込単価
30,683円
通常出荷日:4日目

【特長】・短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します・耐熱性、耐湿性が良く、シール性に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB3166
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB3166の仕様・寸法情報

トラスココード
359-0432
色
青
容量(ml)
330
質量(g)
330.000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB3166359-0432

-
THREEBOND 紫外線硬化性シリコーン樹脂(超軟質)(3166AD)
電気、電子部品電装部品のケースシールに。
仕様・規格
色:青
容量(ml):330
-
質量・質量単位
330g

型番リスト

表示件数
型番
TB3166
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,894円
( 30,683円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します
・耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます
・硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です
【用途】
・電気、電子部品電装部品のケースシールに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紫外線硬化性シリコーン樹脂(超軟質)(3166AD)の型番TB3166のページです。 型番TB3166に関する仕様情報を記載しております。
紫外線硬化性シリコーン樹脂(超軟質)(3166AD)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線硬化性シリコーン樹脂(超軟質)(3166AD)
紫外線硬化性樹脂 TB3030ー333ML(3030AD)
紫外線硬化性エポキシ樹脂(3114AA)
紫外線硬化樹脂 軟質タイプ(3081JD)
紫外線硬化型アクリル弾性樹脂(3013QD)
希釈専用溶剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格27,894円31,453円37,703円29,409円27,481円3,790円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目11日目
トラスココード359-0432707-8588345-8455345-8459345-8452269-2271
色青乳白濁色灰白淡黄青無色
容量(ml)330333250---
質量(g)330.000333.000250.000330.000330.0001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました