ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ECO 冷風機35 スタンダードタイプ 60HZ 35EX60

ECO 冷風機35 スタンダードタイプ 60HZ 35EX60 6300042381
通常単価(税別)
180,155円
税込単価
198,171円
通常出荷日:11日目

【特長】・スポットクーラーと比べて、わずか15~19%の消費電力で冷却できるエコ冷風機です・(メーカー...

詳細を確認
  • 噴出し口の温度は雨天時などで、下がりにくい場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300042381
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300042381の仕様・寸法情報

タンク容量(L)
40
奥行(mm)
585
高さ(mm)
1290
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
幅(mm)
495
空気流量([[M3]]/h)
4000
JANコード
4582643440932
質量(g)
20000.0
トラスココード
557-5767

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300042381557-5767

4582643440932
グリーンクロス ECO 冷風機35 スタンダードタイプ 60HZ 35EX60
夏の熱中症対策と節電対策に。
仕様・規格
電源(V):単相100
幅(mm):495
奥行(mm):585
高さ(mm):1290
タンク容量(L):40
空気流量(㎥/h):4000
周波数(Hz):60
消費電力(W):190
冷房範囲(平米):25
水消費量(L/h):5.5
最大運転音(dB):≦58
-
質量・質量単位
20kg

型番リスト

表示件数
型番
6300042381
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,155円
( 198,171円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポットクーラーと比べて、わずか15~19%の消費電力で冷却できるエコ冷風機です
・(メーカー比)オートスイング機能で広範囲をクールダウンします
・風量を3段階に調節可能です
・噴出し口温度が室外で約10℃、屋内で約5℃下がります(雨天など下がりにくい場合があります)
・マイナスイオン発生装置付で空気を快適に、また圧縮機を使用ないので排熱がありません
・リモコン
【用途】
・夏の熱中症対策と節電対策に

ご注意

  • 噴出し口の温度は雨天時などで、下がりにくい場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ECO 冷風機35 スタンダードタイプ 60HZ 35EX60の型番6300042381のページです。 型番6300042381に関する仕様情報を記載しております。
ECO 冷風機35 スタンダードタイプ 60HZ 35EX60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ECO 冷風機35 スタンダードタイプ 60HZ 35EX60
気化式冷風機 フレリア07 MFJ07-13W1AC
気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)
静岡 気化式冷風機 
気化式冷風機用オプション
冷風機移動オアシス
メーカーグリーンクロスグリーンクロスアメフレック静岡製機静岡製機SANWA(三和式ベンチレーター)
通常価格180,155円191,017円390,579円 -738,335円5,079円833,716円
通常出荷日11日目11日目8日目1日目4日目15日目〜
タンク容量(L)40-----
奥行(mm)585-----
高さ(mm)1290-----
周波数(Hz)60-----
電源(V)単相100単相100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト