ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イヌ・ネコのみはり番 048318

通常単価(税別)
1,264円
税込単価
1,390円
通常出荷日:1日目

【特長】・まくだけでお庭を荒らすイヌ・ネコを寄せつけません・お庭のフン尿被害・芝生荒らしの防止に役立ち...

詳細を確認
  • 本品は食べ物ではありません。
  • 誤って食べた場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師の診療を受けてください。
  • 人やペットには薬剤をかけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

048318
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

048318の仕様・寸法情報

商品タイプ
犬・猫よけ用品
効果持続期間
約1.5ヵ月
JANコード
4901080048318
質量(g)
1100.000
トラスココード
248-9490
材質1
ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)
内容量(g)
1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
048318
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264円
( 1,390円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・まくだけでお庭を荒らすイヌ・ネコを寄せつけません
・お庭のフン尿被害・芝生荒らしの防止に役立ちます
・イヌ・ネコの嫌がる刺激とニオイでフン尿被害や侵入を防ぐ粒状タイプの忌避剤です
・フン尿臭を抑える効果もあります
・イヌ・ネコの嫌がる植物系の香りワサビ・タイム・ヒノキのトリプル配合です
・刺激とニオイのW効果で寄せ付けません
・フン尿のニオイもしっかり防ぐ
・雨に強く、約1.5ヵ月効果持続します(使用環境により異なります)
・植物成分配合で、土に触れても安心です
【用途】
・イヌ・ネコ用忌避剤
【材質】
・ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)

ご注意

  • 本品は食べ物ではありません。
  • 誤って食べた場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師の診療を受けてください。
  • 人やペットには薬剤をかけないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヌ・ネコのみはり番 048318の型番048318のページです。 型番048318に関する仕様情報を記載しております。
イヌ・ネコのみはり番 048318のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヌ・ネコのみはり番 048318
殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
どこでもつかえるアースノーマット つめかえ
ゴキブリよけ
虫よけネットEX 玄関用
アースレッド イヤな虫用
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格1,264円1,235円1,285円1,241円1,166円1,488円
通常出荷日1日目4日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプ犬・猫よけ用品-殺虫器-防虫用品殺虫剤
効果持続期間約1.5ヵ月3ヵ月1日8時間通電で約90日間(延べ約720時間)---
JANコード490108004831849010800349154901080054012490108022201549010800174134901080422217
質量(g)1100.000490.00035.000110.000110.000210.000
トラスココード248-9490243-0248376-9118698-9298166-3363405-3799
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました