ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

虫よけネットEX 玄関用

通常単価(税別)
1,166円
税込単価
1,283円
通常出荷日:1日目

【特長】・トリプル処方で速く、長く、最後まで効く吊下げタイプの虫よけ・つるだけ簡単なネットタイプの虫よ...

詳細を確認
  • 万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
  • 使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
  • 観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
  • 火気の付近を避け、子供やペットの届かない場所で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

017413
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

017413の仕様・寸法情報

商品タイプ
防虫用品
使用目安
260日
JANコード
4901080017413
質量(g)
110.000
トラスココード
166-3363
材質1
トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)

型番リスト

表示件数
型番
017413
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,166円
( 1,283円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリプル処方で速く、長く、最後まで効く吊下げタイプの虫よけ
・つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです
・3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します
・マルチフィラメント構造
・1本1本の繊維を編みこんだネット→空気と接する面が多い
・交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です
・雨にぬれても大丈夫
・玄関にぴったりな落ち着いたブラウン色です
【用途】
・ユスリカなどの不快害虫の忌避
【材質】
・トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)
【セット内容・付属品】
・本体1個、フック1個、吊下げヒモ1個

ご注意

  • 万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
  • 使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
  • 観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
  • 火気の付近を避け、子供やペットの届かない場所で使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

虫よけネットEX 玄関用の型番017413のページです。 型番017413に関する仕様情報を記載しております。
虫よけネットEX 玄関用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
虫よけネットEX 玄関用
ゴキブリよけ
ノーマット60日
イヌ・ネコのみはり番 048318
アースレッド イヤな虫用
殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格1,166円1,241円1,576円1,264円1,488円1,235円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ防虫用品--犬・猫よけ用品殺虫剤-
使用目安260日約20Lの空間あたり1個設置1日12時間60日間---
JANコード490108001741349010802220154901080148315490108004831849010804222174901080034915
質量(g)110.000110.000270.0001100.000210.000490.000
トラスココード166-3363698-9298653-0239248-9490405-3799243-0248
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました