ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネコ専用のみはり番 048417

通常単価(税別)
1,264円
税込単価
1,390円
通常出荷日:1日目

【特長】・家の敷地内にまで侵入してくる猫に・ネコの嫌いな植物成分配合の、猫専用のまくタイプの忌避剤です...

詳細を確認
  • 本品は食べ物ではありません。
  • 本品は屋外専用です。室内ではニオイが残るので使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

048417
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

048417の仕様・寸法情報

商品タイプ
防獣・防鳥用品
JANコード
4901080048417
質量(g)
1100.000
トラスココード
249-1009
材質1
ワサビ香料、植物由来成分(チモール)、ヒミツの成分
内容量(g)
1000

型番リスト

表示件数
型番
048417
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264円
( 1,390円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家の敷地内にまで侵入してくる猫に
・ネコの嫌いな植物成分配合の、猫専用のまくタイプの忌避剤です
・ネコの嫌がる刺激とニオイでフン尿被害や侵入を防ぎます
・フン尿臭を抑える効果もあります
・忌避するメカニズム:植物由来成分
・嫌がる香りと鼻を刺激するピリピリワサビの香りでネコを寄せつけません
・フン尿させないメカニズム:ヒミツの成分
・普段、ネコはトイレとエサ場を分けて生活しています
・ヒミツの成分に含まれるエサの香りで混乱してしまいフン尿しなくなります
・フン尿をされていた場所のニオイを消臭します
【用途】
・ネコ用の忌避剤
【材質】
・ワサビ香料、植物由来成分(チモール)、ヒミツの成分

ご注意

  • 本品は食べ物ではありません。
  • 本品は屋外専用です。室内ではニオイが残るので使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネコ専用のみはり番 048417の型番048417のページです。 型番048417に関する仕様情報を記載しております。
ネコ専用のみはり番 048417のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネコ専用のみはり番 048417
イヌ・ネコのみはり番 048318
アースレッド イヤな虫用
アースガーデン アリ撃滅 シャワータイプ
アースガーデン アリ撃滅 粉タイプ
殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格1,264円1,264円1,488円956円1,164円1,235円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目4日目
商品タイプ防獣・防鳥用品犬・猫よけ用品殺虫剤---
JANコード490108004841749010800483184901080422217490108022121649010802218104901080034915
質量(g)1100.0001100.000210.0001080.0001320.000490.000
トラスココード249-1009248-9490405-3799698-9336698-9328243-0248
材質1ワサビ香料、植物由来成分(チモール)、ヒミツの成分ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)使用薬剤:ペルメトリン(ピレスロイド系)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)有効成分:シフルトリン有効成分:ペルメトリンビフェントリン・フタルスリン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました