ファクトリーサプライ用品技術窓口

不燃性ブレーキ&パーツクリーナー TB6651F

不燃性ブレーキ&パーツクリーナー

  • 種類
    スプレー
  • 特性
    速乾
  • JANコード
    4967410105250
  • トラスココード
    198-3565
  • タイプ
    エアゾールタイプ
  • 容量(g)
    180
  • 材質1
    主成分:フッ素化合物
  • 容量(ml)
    180
  • 容器タイプ
    スプレータイプ
  • 色
    無色

ご注意

  • ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴霧すると白化などの

型番:

TB6651F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる
型番:TB6651F
・色:無色
・タイプ:エアゾールタイプ
・容量(g):180

TB6651Fの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
速乾
JANコード
4967410105250
トラスココード
198-3565
タイプ
エアゾールタイプ
容量(g)
180
材質1
主成分:フッ素化合物
容量(ml)
180
容器タイプ
スプレータイプ
色
無色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB6651F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,244円
( 5,768円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火点を持たず、不燃性です。
・第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。
・消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
・速乾性であるため作業性が良好です。
【用途】
・各種部品の油汚れの洗浄に。
・機械部品や各種電子部品周りの脱脂・洗浄
・各種部品の引火性が懸念される箇所の脱脂・洗浄
・潤滑油、切削油の除去
【材質】
・主成分:フッ素化合物

ご注意

  • ポリカーボネート(PC)、ポリスチレン(PS)、アクリル(PMMA)系樹脂に噴霧すると白化などの

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

不燃性ブレーキ&パーツクリーナーの型番TB6651Fのページです。 型番TB6651Fに関する仕様情報を記載しております。
不燃性ブレーキ&パーツクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
電子機器クリーナー パンドー 29D
工業用部品洗浄剤 TB2750(2750AC)
脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤
ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g
不燃性パーツクリーナー 191g
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドトラスコ中山イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格5,244円2,627円44,828円1,843円3,972円4,590円
通常出荷日6日目1日目4日目1日目1日目19日目
種類スプレー液体-スプレー-スプレー
特性速乾----強力 / 中速乾
JANコード4967410105250-----
トラスココード198-3565126-2998553-1366126-2955--
タイプエアゾールタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました