ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式ワークライト

通常単価(税別)
7,410円~8,542円
税込単価
8,151円~9,396円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・折りたたみ機能を持たせたスリムなバーライトです【用途】・整備・手元作業に【材質】・樹脂・アル...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 電源
    充電式
  • 色
    ブラック
  • 光源色
    白色
  • 幅(mm)
    35
  • 材質1
    樹脂・アルミ
  • 電圧(V)
    3.7
  • 付属品
    USBケーブル(タイプC)

ご注意

  • LEDを直視しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

明るさ

(lm)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

質量(g)

最大点灯時間(h)

充電時間

容量(Ah)

明るさ詳細

最小発注数量
600
4950654051483
581-9089
28
266.5
201
14.0
6.0時間
2.25
(シングル)トップ50ルーメン/弱150ルーメン/強300ルーメン、(ダブル)トップ50ルーメン/弱200ルーメン/強600ルーメン
1個
800
4950654051490
581-9090
38.5
360.0
287
17
8.0時間
3.55
(シングル)トップ50ルーメン/弱150ルーメン/強400ルーメン、(ダブル)トップ50ルーメン/弱200ルーメン/強800ルーメン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,410円
( 8,151円 )
2日目
8,542円
( 9,396円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ機能を持たせたスリムなバーライトです
【用途】
・整備・手元作業に
【材質】
・樹脂・アルミ

ご注意

  • LEDを直視しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式ワークライト
無段階調色ワークライト
LEDハンディライト G
LEDワークライト Ganz(充電式)
GENTOS COB LED登載充電式ワークライト
充電式LEDハンディライト レクシード
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格7,410円-10,285円21,421円 -10,707円6,213円4,763円
通常出荷日1日目〜1日目4日目4日目1日目4日目
商品の種類LEDLED--LED-
電源充電式充電式--充電式-
色ブラックブラック黒---
光源色白色昼白色/白色/暖色白色---
幅(mm)35129.0-5530.519.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト