ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業灯 COB LED搭載充電式ワークライト

通常単価(税別)
6,844円
税込単価
7,528円
通常出荷日:4日目

【特長】・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利で...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ (lm)
    740
  • 電源
    充電式
  • コード長さ (m)
    0.5
  • 特殊用途
    防滴
  • 照射角度 (°)
    135
  • JANコード
    4950654051551
  • トラスココード
    646-4533
  • 奥行(mm)
    45
  • 高さ(mm)
    315
  • 幅(mm)
    45
  • 質量(g)
    227
  • 材質1
    プラスチック
  • 電源詳細
    専用充電池(取り外し可能)
  • 最大点灯時間
    5時間(メインCOB強モード)/9時間(メインCOB弱モード)/31時間(トップライト)
  • 容量(Ah)
    5000m
  • 点灯パターン
    トップライト-メインCOB弱-メインCOB強-Off
  • 照射距離
    32m(メインCOB強モード)/28m(メインCOB弱モード)/8m(トップライト)
  • 落下耐久
    2m
  • 充電時間 (h)
    9
  • 付属品
    Type-Cケーブル(50cm)・ACアダプター
  • 電池寿命
    充・放電約300回
  • 保護等級
    IP64(耐塵・防滴)
  • 明るさ詳細
    740lm(メインCOB強モード)/400lm(メインCOB弱モード)/50lm(トップライト)

ご注意

  • LEDを直視しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GZ-X233
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GZ-X233の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付 / マグネット付
明るさ(lm)
740
電源
充電式
コード長さ(m)
0.5
特殊用途
防滴
照射角度(°)
135
JANコード
4950654051551
トラスココード
646-4533
奥行(mm)
45
高さ(mm)
315
幅(mm)
45
質量(g)
227
材質1
プラスチック
電源詳細
専用充電池(取り外し可能)
最大点灯時間
5時間(メインCOB強モード)/9時間(メインCOB弱モード)/31時間(トップライト)
容量(Ah)
5000m
点灯パターン
トップライト-メインCOB弱-メインCOB強-Off
照射距離
32m(メインCOB強モード)/28m(メインCOB弱モード)/8m(トップライト)
落下耐久
2m
充電時間(h)
9
付属品
Type-Cケーブル(50cm)・ACアダプター
電池寿命
充・放電約300回
保護等級
IP64(耐塵・防滴)
明るさ詳細
740lm(メインCOB強モード)/400lm(メインCOB弱モード)/50lm(トップライト)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ-X233
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,844円
( 7,528円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・COB LED搭載で広範囲を均一に照射可能です
・トップライト搭載で狭い隙間を照らすのに便利です
・バッテリーインジケーター搭載で電池残量の把握が可能です
・底面マグネット搭載で貼り付けが可能です
・底面フック付けることで安定して吊るせます
・充電池取り外し可能です
【用途】
・暗所での作業や均一に照射が必要な現場に
・様々な機器のメンテナンスで作業場所を照らす必要がある場合に
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • LEDを直視しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業灯 COB LED搭載充電式ワークライトの型番GZ-X233のページです。 型番GZ-X233に関する仕様情報を記載しております。
作業灯 COB LED搭載充電式ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業灯 COB LED搭載充電式ワークライト
充電式COB LED高出力型投光器 Ganz314
投光器用マグネットベース
GENTOS 防爆LED投光器 GANZ BF50
充電式LED投光器
充電式LED投光器
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSグリーンクロスGROZ
通常価格6,844円22,468円9,758円55,997円13,716円 -14,649円 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目11日目1日目〜
商品の種類LED-----
形状フック付 / マグネット付-----
明るさ(lm)740-----
電源充電式-----
コード長さ(m)0.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました