ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付小型充電式LEDワークライト

通常単価(税別)
2,468円
税込単価
2,715円
通常出荷日:1日目

【特長】・明るさ最大130ルーメンです・連続点灯約4時間です・充電時間約4時間です・明るさ調整(2段階...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付 / マグネット付
  • 明るさ (lm)
    130 / 30 / 20
  • 電源
    充電式
  • 奥行(mm)
    35
  • 高さ(mm)
    270
  • 幅(mm)
    50
  • 本体色
    ブラック
  • JANコード
    4573246720712
  • 質量(g)
    135
  • トラスココード
    422-4081
  • 付属品
    充電用USBケーブル、保証書
  • 連続使用時間
    最大(HIGH/LOW):約4、約9時間
  • 使用電源
    リチウムイオン電池3.7V/1500mAh

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WL-HU100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WL-HU100の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付 / マグネット付
明るさ(lm)
20 ~ 130
電源
充電式
奥行(mm)
35
高さ(mm)
270
幅(mm)
50
本体色
ブラック
JANコード
4573246720712
質量(g)
135
トラスココード
422-4081
付属品
充電用USBケーブル、保証書
連続使用時間
最大(HIGH/LOW):約4、約9時間
使用電源
リチウムイオン電池3.7V/1500mAh

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WL-HU100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,468円
( 2,715円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ最大130ルーメンです
・連続点灯約4時間です
・充電時間約4時間です
・明るさ調整(2段階切り替え)可能です
・薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らします
・底面マグネットで天面や側面にも固定可能です
・吊り下げフック付きです
・折りたたみ式回転ヘッド、底面マグネットで自由自在に使って頂けます
【用途】
・作業用、キャンプ・夜釣りに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付小型充電式LEDワークライトの型番WL-HU100のページです。 型番WL-HU100に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付小型充電式LEDワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付小型充電式LEDワークライト
充電式LEDワークライト
LEDワークライト DOP-WL40-G
LEDペンライト マグネット付
LEDワークライト Ganz(充電式)
充電式LEDワークライト LED/345
メーカージットマキタELPA朝日電器KTC(京都機械工具)GENTOSGROZ
通常価格2,468円5,872円1,394円2,764円10,707円13,099円
通常出荷日1日目4日目1日目3日目4日目4日目
商品の種類LEDLEDLEDLED-LED
形状フック付 / マグネット付フック付フック付 / クリップ付 / マグネット付クリップ付 / マグネット付-フック付 / マグネット付
明るさ(lm)130 / 30 / 20-240100(スポットライト) / 150(メインライト)-200(弱) / 650(強)
電源充電式充電式電池式充電式-充電式
奥行(mm)35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました