17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆LED作業灯 GZ-BA30

通常単価(税別)
21,965円
税込単価
24,162円
通常出荷日:1日目

【特長】・光源にCOB LEDを採用し、広範囲を均一に照射可能です。・国内防爆認証を取得した防爆ワーク...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 明るさ (lm)
    300
  • 電源
    充電式
  • 特殊用途
    防水
  • JANコード
    4950654037746
  • トラスココード
    819-3857
  • 奥行(mm)
    33.5
  • 光源色
    高輝度白色COB LED×1灯
  • 高さ(mm)
    220
  • 幅(mm)
    68
  • 質量(g)
    405.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂

型番:

GZ-BA30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番点灯時間(約)本体サイズ(約)本体質量(約)付属品
GZ-BA30(Eco)8h/(High)3hW69.5×H220.0×D37.6mm405g専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)

GZ-BA30の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
300
電源
充電式
特殊用途
防水
JANコード
4950654037746
トラスココード
819-3857
奥行(mm)
33.5
光源色
高輝度白色COB LED×1灯
高さ(mm)
220
幅(mm)
68
質量(g)
405.000
材質1
本体:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZ-BA30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,965円
( 24,162円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源にCOB LEDを採用し、広範囲を均一に照射可能です。
・国内防爆認証を取得した防爆ワークライトです。
・耐塵・防噴流(IP65準拠)・1m落下耐久です。
【材質】
・本体:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆LED作業灯 GZ-BA30の型番GZ-BA30のページです。 型番GZ-BA30に関する仕様情報を記載しております。
防爆LED作業灯 GZ-BA30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆LED作業灯 GZ-BA30
LED作業灯 充電式
フレキシブルアーム LED作業灯
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-14
[充電式]作業灯・本体/LED EA758C-404
防雨型フローライト
メーカーGENTOSエスコ山善エスコエスコハタヤリミテッド
通常価格21,965円18,234円19,858円26,279円50,960円18,970円 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目〜
商品の種類LEDLEDLEDLEDLED蛍光灯
明るさ(lm)300強(白色):500、弱(白色):250、強(ナチュラル):400、弱(ナチュラル):200上部:95/側面:1520(Hi)・750(Low)、同時点灯:1540点滅(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050 / 強(スポットモード/ワイドモード):950/ 1050 / 中(スポットモード/ワイドモード):750/ 800 / 弱(スポットモード/ワイドモード):400/ 450強:4000 (最大光束) / 弱:2000 / 中:3000840
電源充電式充電式充電式充電式充電式AC
特殊用途防水防水防雨防水防水防雨
JANコード4950654037746-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました