17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP

通常単価(税別)
38,626
税込単価
42,489
通常出荷日:1日目

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカップリングを備えたツーリン...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

高能率加工

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2 面拘束により高いクランプ剛性を実現
  • 高能率、高精度、高品位加工が可能
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP 高能率加工-1
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP 高能率加工-2

ダウンタイム削減

  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は ± 2 μm 以内
  • 計測、工具の取付け、インサート交換時間を短縮
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP ダウンタイム削減-1
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP ダウンタイム削減-2
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP ダウンタイム削減-3

外形図

外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP 外形図-1

切れ刃形状記号U

外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP 外形図-2

本図は左勝手(L)を示す。

選定サポート情報

部品

外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,626
( 42,489 )
1日目
38,626
( 42,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカップリングを備えたツーリングシステム。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付レバーロック C-PTUNL-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付スクリューオン式 C-SDUCL-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付スクリューオン式 C-SCLCL-CHP
外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付スクリューオン式 C-SVUCL-CHP
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP
レバーロック式外径加工用バイト PCLNR
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格38,62645,63445,63445,63431,035 -8,765
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面
適合チップ形状T(三角形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長16110911-12
勝手-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト