ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

328×105mmボトルスタンド(ステンレス製)

328×105mmボトルスタンド(ステンレス製) EA638LF-91
通常単価(税別)
1,512
税込単価
1,663
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…ステンレス・サイズ…328(W)×105(D)mm・耐荷重…6kg

型番:

EA638LF-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638LF-91の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
サイズ
328(W)×105(D)mm
耐荷重
6kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638LF-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512
( 1,663 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ステンレス
・サイズ…328(W)×105(D)mm
・耐荷重…6kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

328×105mmボトルスタンド(ステンレス製)の型番EA638LF-91のページです。 型番EA638LF-91に関する仕様情報を記載しております。
328×105mmボトルスタンド(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
328×105mmボトルスタンド(ステンレス製)
141×72mm歯ブラシスタンド(ステンレス製)
218×61mm歯ブラシスタンド(ステンレス製)
123×99mm石けん皿
ドライヤーホルダー EA638LF-122
ドライヤーホルダー EA638LF-121
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5121,0921,0927231,5561,195
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ステンレスステンレスステンレス皿:ポリスチレン、フレーム:ステンレススチール(粉体塗装)スチール(粉体塗装)
サイズ328(W)×105(D)mm141×72×96(H)mm218×61×92(H)mm123×99×27(H)mm160×85×140(H)mm100×120×150(H)mm
耐荷重6kg3kg5kg3kg2kg1kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました