ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

Eパーツパック Sフック 鉄【2~6個入り】

通常単価(税別)
379円~440円
税込単価
417円~484円
通常出荷日:4日目

鉄製のSフック。 【特長】 ・少量で袋に入っている。 ・1パックの入数が少量入りのパック製品。 【用途...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

Sフックの特長

Sフックの外観

Sフックの外観

1パックの入数が少量入りのパック製品。ヘッダーには、品名をはじめ品番、材質、参考使用荷重を記載、簡易包装でお買い求めやすくなっている。

品番品名表面処理参考使用荷重商品サイズ
P-1131Sフックユニクロ7.0kgW:50・H:90・D:8mm
P-11333.0kgW:50・H:90・D:6mm
P-11342.0kg
P-11352.0kg
P-11361.0kgW:50・H:90・D:5mm
P-11370.5kgW:50・H:90・D:3mm

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

1パックの内容

最小発注数量
W:50・H:90・D:8
7
ISH48×2個
10パック

2個入り

W:50・H:90・D:6
3
ISH30×2個
10パック

2個入り

W:50・H:90・D:6
2
ISH23×4個
10パック

4個入り

W:50・H:90・D:6
2
ISH20×4個
10パック

4個入り

W:50・H:90・D:5
1
ISH16×6個
10パック

6個入り

W:50・H:90・D:3
0.5
ISH12×6個
10パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440円
( 484円 )
4日目
387円
( 426円 )
4日目
387円
( 426円 )
4日目
379円
( 417円 )
4日目
387円
( 426円 )
4日目
387円
( 426円 )
4日目

詳細情報

基本情報

鉄製のSフック。
【特長】
・少量で袋に入っている。
・1パックの入数が少量入りのパック製品。
【用途】
・軽量物の吊り下げに適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック Sフック 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q別注サイズは製作可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック Sフック 鉄
Eパーツパック Sフック ステンレス
パーツパック Sフック 鉄
Eパーツパック ダブルリング 鉄
Eパーツパック リング ステンレス
パーツパック Sフック ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格379円-384円 -438円 -379円 -387円 -486円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類SカンSカンSカンリングリングSカン
材質鉄ステンレスSWRM6鉄ステンレスSUS304
表面処理ユニクロ電解研磨ユニクロニッケル電解研磨電解研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト