ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sかんの外観写真

寸法図
| 商品番号 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | サイズ | 耐荷重 | 重量 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||||
| ・221-646 | Sかん 12 | SUS304 | 研磨 | 91 | 46 | - | 4 | 22.5 | 13kgf | 20g | 個 |
| ・221-645 | Sかん 10 | SUS304 | 研磨 | 80 | 39.5 | - | 3.5 | 21 | 12kgf | 20g | 個 |
| ・221-644 | Sかん 8 | SUS304 | 研磨 | 63 | 29 | - | 3 | 17 | 10kgf | 12g | 個 |
| ・221-643 | Sかん 6 | SUS304 | 研磨 | 50 | 23 | - | 2.5 | 14 | 8kgf | 7g | 個 |
| ・221-656 | Sかん 12 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 91 | 45 | - | 4.5 | 16 | 13kgf | 30g | 個 |
| ・221-655 | Sかん 10 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 82 | 38 | - | 4 | 20 | 12kgf | 20g | 個 |
| ・221-654 | Sかん 8 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 63 | 29 | - | 3.1 | 16 | 7kgf | 9g | 個 |
| ・221-653 | Sかん 6 | スチール | 電気亜鉛メッキ | 50 | 22 | - | 3 | 11 | 8kgf | 7g | 個 |
SUS304、スチール製の2種類の材質で展開しているSかん。
【特長】
・材質がSUS304で研磨仕上げと材質がスチールで電気亜鉛メッキ仕上げの2タイプを揃えている。
・8種類のサイズより使用用途にあわせて選択ができる。
・耐荷重が8、10、12、13kgfより選べる。
【用途】
・吊具、引締用部材として利用可能。
・収納スペースを作りたい時に吊り下げ時の金具として最適。

ニッサチェイン
Sフック ステンレス

ニッサチェイン
Pフック ステンレス

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):550円

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~