ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
デジタルフォースゲージ ZTA
アズワン
通常価格(税別):118,276円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
通常価格(税別):87,917円~
通常出荷日:19日目
アズワン
超音波ホモジナイザー
アズワン
通常価格(税別):101,183円~
通常出荷日:4日目
アズワン
デジタルフォースゲージ ZTS
アズワン
通常価格(税別):107,433円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
電子天秤 EA715C-10A/EA715C-11A ひょう量:2.2kg/3.2kg
通常価格(税別):79,932円~
通常出荷日:1日目
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 最小表示0.1mg
通常価格(税別):181,816円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
日本電産シンポ フォースゲージ 出力付
アズワン
通常価格(税別):118,276円~
通常出荷日:7日目 ~
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~

【特長】
・大容量サンプルの撹拌や長時間連続して運転する際、出力切替ができます。
・回転数をデジタル表示。回転子を左右交互に90°往復させるシェイクモード、回転を左右切替える反転モードがあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
マグネチックスターラー MS500
0通常価格(税別):17,239円

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

三商
PTFE撹拌子 NSA-30 10入
0通常価格(税別):3,520円

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~