17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波ホモジナイザー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超音波ホモジナイザー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-927-01

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

リーズナブルなスタンダードタイプの超音波ホモジナイザー
【特長】
・シンプルな操作でお求めやすいスタンダードモデルです。
・手元のスイッチにより容易に超音波発振をON/OFFすることができます。
・対象物の容量・特性にあわせて出力を5段階に調節できます。
・小型ながら出力が大きいので小容量サンプルからビーカーサイズまで幅広い処理量に対応します。
・総務省型式認定取得済です。
【用途】
・研究や実験等

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホモジナイザー
サイズ(mm)
170×190×89
その他
-
重量・内容量(g)
本体:約2000、発振部:約400
メーカー商品名
超音波ホモジナイザー THU-80
メーカー型式
THU-80
JANコ-ド
4571110727973
電源コード長
2m(3Pプラグ)
発振周波数
20kHz
専用電動モーター電源
AC100V(50/60Hz)
出力(W)
80
チップ径
1/8インチ(本体付属)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト