ツール用品技術窓口

デジタルフォースゲージ ZTA

通常単価(税別)
118,276円
税込単価
130,104円
通常出荷日:10日目~26日目

【特長】・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従するため、ピーク値・連続データ共に高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル
  • 校正証明書
    無
  • 電源
    内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)
  • 付属品
    アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、USBケーブル、収納ケース、ドライバCD(データ取り込みソフト付)、ACアダプタ
  • 機能
    マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマ(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック、1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット
  • 精度
    ±0.2%FS±1digit
  • サイズ
    75×34×191mm
  • 表示
    符号付4桁
  • サンプリング
    最大2000回/秒
  • 重量
    約490g
  • 出力機能
    USB(2.0、3.0)・RS232C・2VDCアナログ出力(D/A)・コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)・オーバーロード警告、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)・USBメモリ・変位

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

測定範囲(N)

分解能(N)

許容最大荷重(N)

最小発注数量
0~20
0.01
20
1個
0~50
0.01
50
1個
0~200
0.1
200
1個
0~500
0.1
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,276円
( 130,104円 )
10日目
118,276円
( 130,104円 )
10日目
118,276円
( 130,104円 )
26日目
118,276円
( 130,104円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従するため、ピーク値・連続データ共に高い再現性があります。
・有機ELディスプレイ搭載で、3分割された画面ではお好みの測定パラメータの表示が可能です。
・USBや無線・シリアル通信など多様なデータ出力が可能なため、パソコンでのデータ管理から、指定した荷重値で機械を止めるなどの外部機器の制御まで幅広い場面で活用可能です。
・付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができ、別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。
・変位計(別売)を使用することで、変位量の測定が可能です。
・USBメモリを接続して連続データを保存可能なため、パソコンの持ち込めない場所での測定に便利です。
・1stピークと2ndピークの検出が可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフォースゲージ ZTAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルフォースゲージ ZTA
日本電産シンポ フォースゲージ 出力付
デジタルフォースゲージ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
デジタルフォースゲージ ZTSシリーズ
デジタルフォースゲージ RZEシリーズ
メーカーアズワンアズワンケニスイマダイマダアイコーエンジニアリング
通常価格118,276円111,412円 -77,075円 -68,664円 -94,275円 -72,432円
通常出荷日10日目〜7日目〜8日目〜1日目〜1日目〜3日目
商品タイプデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
校正証明書無-無無無無
電源内蔵バッテリーまたはAC100~240V(ACアダプター付属)ACアダプタ(DC9V/200mA)又は内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)----
付属品アタッチメント8点(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド・大鉤・又鉤)、USBメモリ用アダプタ、USBケーブル、収納ケース、ドライバCD(データ取り込みソフト付)、ACアダプタ計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル----
機能マルチ表示(上下2段選択表示)・ピークホールド(引張および圧縮)・内部メモリ(1000データ)・コンパレータ(合否判定)・画面表示反転・符号反転・ゼロクリアタイマ・+NGアラーム・オフタイマ(自動電源オフ)・感度設定・時刻表示・設定ロック、1st2ndピーク検出・荷重ピーク時変位検出・指定荷重時変位リセット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト