ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

チューブファイル ロングボディとじ具 2穴 A3縦 40mmとじ 400枚収容 青

チューブファイル ロングボディとじ具 2穴 A3縦 40mmとじ 400枚収容 青 フ-613B
通常単価(税別)
5,872
税込単価
6,459
通常出荷日:6日目

【特長】・長いとじ具で、A3サイズの書類をしっかり保管できる!【商品仕様】・JANコード:490148...

詳細を確認

型番:

フ-613B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フ-613Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
フ-613B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872
( 6,459 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長いとじ具で、A3サイズの書類をしっかり保管できる!
【商品仕様】
・JANコード:4901480031804

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブファイル ロングボディとじ具 2穴 A3縦 40mmとじ 400枚収容 青の型番フ-613Bのページです。 型番フ-613Bに関する仕様情報を記載しております。
チューブファイル ロングボディとじ具 2穴 A3縦 40mmとじ 400枚収容 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブファイル ロングボディとじ具 2穴 A3縦 40mmとじ 400枚収容 青
チューブファイル ロングボディとじ具 2穴 B4縦 40mmとじ 400枚収容 青
チューブファイル ロングボディ A4 4穴 400枚収容 青 フ-L644NB
チューブファイル ロングボディ A4 2穴 800枚収容 青 フ-L680NB
パイプ式ファイル ロングボディ A4 2穴 400枚 青 フ-L640NB
[A4判S型]リングファイル(2穴リングとじ具)
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨエスコ
通常価格5,8724,8523,1163,1162,596856 -
通常出荷日6日目2日目6日目6日目2日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました