17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 色詳細

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

デスクラック

通常単価(税別)
1,0811,929
税込単価
1,1892,122
通常出荷日:10日目

【特長】・360度回転する便利な小物入れ。・携帯電話・リモコン日常的によく使うベンとメモなどを入れて便...

詳細を確認
  • 火の側や高温の場所では使用しないでください。強い衝撃を与えないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用例

 

デスクラック:関連画像

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

色詳細

JANコード

材質

質量

(g)

内容量

最小発注数量
180
180
150
ウッド調
4562278708645
本体/MDF、回転板/ポリプロピレン、ベアリング玉/スチール
920
1個
1個
140
114
135
-
4562278709918
本体/MDF、回転板/ポリプロピレン、ベアリング/スチール
560
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,929
( 2,122 )
10日目
1,081
( 1,189 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度回転する便利な小物入れ。
・携帯電話・リモコン日常的によく使うベンとメモなどを入れて便利に使えます。
【用途】
・文具の収納。
・メガネ、リモコンの収納に。

ご注意

  • 火の側や高温の場所では使用しないでください。強い衝撃を与えないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクラック
クリヤーケース・スモーキィ A4S 黄
クリヤーケース(マチ付) A4S 黄
クリヤーケース(ヨコ型) A5S 赤
クリヤーケース(ヨコ型) B5S 緑
クリヤーケース・スモーキィ(マチ付) A4S 緑
メーカートレードワンLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,081-7878666216871,010
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー
本体色ブラウンイエローイエローレッドグリーングリーン
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト