ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)

300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付) EA638LA-141
通常単価(税別)
2,074
税込単価
2,281
通常出荷日:3日目

・吸盤またはφ40mmまでのパイプに直接取り付けできます。・小物などの収納・整理に便利です。・吸盤付

型番:

EA638LA-141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA638LA-141の仕様・寸法情報

サイズ
300×130×340mm
材質
ポリウレタン、ポリエステル
色詳細
詳細1
吸盤付
耐荷重
1kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA638LA-141

色詳細

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,074
( 2,281 )
3日目

詳細情報

基本情報

・吸盤またはφ40mmまでのパイプに直接取り付けできます。
・小物などの収納・整理に便利です。
・吸盤付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)の型番EA638LA-141のページです。 型番EA638LA-141に関する仕様情報を記載しております。
300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の一部
5
満足度:5.0
注文してからすぐに商品が届きました。使い勝手も良く丈夫でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)
78x55x106mm ポケット(マグネット付)
ふた付シストレー
200x130mm 小物袋(ビニール製)
244x341x60mm シストレー
117x90mm ホルダー(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0741,0761,5441,0181,4701,375
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズ300×130×340mm78×55×106mm255(W)×340(D)×68(H)mm200×130(H)mm244(W)×341(D)×60(H)mmφ90×117mm
材質ポリウレタン、ポリエステルABS樹脂ポリプロピレンビニールABS樹脂本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石
詳細1吸盤付-タイトルラベル付---
耐荷重1kg1kg----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました