ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1,301円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニット
焼結磁石
ユニット
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:6日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
・適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
・多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
【商品仕様】
・JANコード:4901480470665
・サイズ(W X D X H):47×95×30
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
顔料系インキ30ml 朱
0通常価格(税別):1,111円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

パイロットコーポレーション
フリクションボール替芯
5通常価格(税別):476円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円