ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ジェットストリーム3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.7mm・1.0mm)

通常単価(税別)
633円
税込単価
696円
通常出荷日:4日目

クセになる、なめらかな書き味の3色ボールペン【特長】・新機構でインクの直流&逆流を防止。・通常油性ボー...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

超・低摩擦ジェットストリームインク搭載3色ボールペンの特長

低い筆記抵抗で、滑らかに書ける

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現。

従来品(油性ボールペン)の各荷重における筆記摩擦係数を100%とした場合の『JETSTREAM』の筆記摩擦比。速度4.5m/分で測定。

従来品(油性ボールペン)の各荷重における筆記摩擦係数を100%とした場合の『JETSTREAM』の筆記摩擦比。速度4.5m/分で測定。

くっきりと濃い描線

新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現(黒インク)。

優れた速乾性

新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディ。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減。

従来のインクの約2倍の黒色密度

従来のインクの約2倍の黒色密度

スピーディーな速乾性

スピーディーな速乾性

新機構でインクの直流&逆流を防止

さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防止。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防止。

スプリングチップ&ツインボール機構を搭載

スプリングチップ&ツインボール機構を搭載

開発秘話

 

長い歴史を持つ油性ボールペンに、飛躍的な進化をもたらした「ジェットストリーム」。溶剤や色材、添加剤などインクの組成を全面的に見直し、10,000点以上の試作を経て、低粘度で潤滑性の高い新インクが完成しました。

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

本体色

本体色

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.7
グリーン
-
4902778022221
439-9889
1本
対応
1個
0.7
ブルー
水色
4902778022238
439-9897
1本
対応
1個
0.7
ピンク
-
4902778022245
439-9871
1本
対応
1個
0.7
クリアー
-
4902778022214
423-5606
1本
対応
1個
1
クリアー
-
4902778022269
400-8154
1本
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目
633円
( 696円 )
4日目
633円
( 696円 )
4日目
633円
( 696円 )
4日目
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

クセになる、なめらかな書き味の3色ボールペン
【特長】
・新機構でインクの直流&逆流を防止。
・通常油性ボールペンと違い、摩擦係数を最大50%軽減。
・顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。
・優れた速乾性。高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れない。
・1本で3色のインク(黒・赤・青)に対応。
【用途】
・ビジネスや学習などあらゆるシーンの筆記に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットストリーム3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.7mm・1.0mm)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
宛名書き
5
満足度:5.0
0.5mmと0.7mmを併用していますが、宛名書きでは0.7mmが絶妙な太さで書き味も滑らかです。
0人が参考にしています。
カラーボールペン
4
満足度:4.0
ボール径太いので、修正テープの上でも埋まらずに書けます。 紙に油分ついていても他のペンよりはかすれにくい。
0人が参考にしています。
事務 書類管理
5
満足度:5.0
昔から使用しております。安心の使いやすさ 安定した書き心地は変わりません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q0.7㎜軸の商品に他の径の芯を使用できますか。
A
使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.7mm・1.0mm)
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ジェットストリーム多機能ペン 2&1 MSXE3-500-07シリーズ
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格633円690円 -780円708円1,290円477円
通常出荷日4日目2日目〜6日目4日目2日目2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン複合ボールペン複合ボールペンボールペン
インク色複数複数複数複数複数ブルー
インク色詳細黒/赤/青黒/赤/青黒/赤/青/緑黒/赤黒/赤/青/緑-
質量(g)11.511.513.61223.69.3
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト