17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

テープカセット(布転写/白)

テープカセット(布転写/白)
通常単価(税別)
1,378円~2,029円
税込単価
1,516円~2,232円
通常出荷日:3日目

・洗濯・ドライクリーニングOK・アイロンで布に接着可・テープ幅に合うものをお選び下さい。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

最小発注数量
12mm
1個
18mm
1個
24mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378円
( 1,516円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目
2,029円
( 2,232円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・洗濯・ドライクリーニングOK
・アイロンで布に接着可
・テープ幅に合うものをお選び下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープカセット(布転写/白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカセット(布転写/白)
テープカセット(強粘着/透明)
300x610mm カウンタークロス(超厚・30枚)
[パイプラック用] アジャスター(ゴムクッション
10桁 手帳型計算機
テープカセット(マグネット)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,378円-1,458円 -3,496円1,013円 -1,565円1,548円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細15m巻8m巻超厚口タイプパイプ径φ28mmパイプラック用マルチ%1.5m巻
詳細2布製ラベル-入数は1箱30枚入りナット付四則定数計算-
詳細3洗濯・ドライクリーニングOK-食品衛生法適合ゴムクッション付概数計算-
テープ色白透明----
文字色ブラックブラック---ブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト