17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

テープカセット(強粘着)

テープカセット(強粘着)
通常単価(税別)
1,4582,779
税込単価
1,6043,057
通常出荷日:3日目

・しっかり貼れる強粘着・テープ幅に合うものをお選び下さい。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

テープ色

最小発注数量
6mm
1個
9mm
1個
9mm
1個
12mm
1個
12mm
1個
18mm
1個
24mm
1個
36mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,458
( 1,604 )
3日目
1,458
( 1,604 )
3日目
1,458
( 1,604 )
3日目
1,458
( 1,604 )
3日目
1,458
( 1,604 )
3日目
2,226
( 2,449 )
3日目
2,226
( 2,449 )
3日目
2,779
( 3,057 )
3日目

詳細情報

基本情報

・しっかり貼れる強粘着
・テープ幅に合うものをお選び下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープカセット(強粘着)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカセット(強粘着)
テープカセット(強粘着/透明)
テープカセット(マグネット)
テープカセット(布転写/白)
テープカートリッジ
テープカートリッジ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,458-1,458 -1,548 -1,378 -3,024 -1,435 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細18m巻8m巻1.5m巻5m巻--
文字色ブラックブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト