17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

リクエスト クラッチケース A4サイズ

リクエスト クラッチケース A4サイズ
通常単価(税別)
887
税込単価
976
通常出荷日:4日目

A4ゆったりサイズのスタイリッシュケース リクエスト クラッチケース。【特長】・A4サイズのファイルや...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

リクエスト クラッチケースの詳細

G59000 商品イメージ

G59000 商品イメージ

G59003 商品イメージ

G59003 商品イメージ

G59006 商品イメージ

G59006 商品イメージ

G59008 商品イメージ

G59008 商品イメージ

リクエスト クラッチケースの仕様

  • 規格:A4
  • 幅/奥行/高さ:50×347×260mm
  • サイズ:A4
  • 材質:ポリプロピレン
  • カラー:ホワイト/レッド/イエローグリーン/ブルー

型番リスト

表示件数

本体色

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
-
4903419829438
1冊
1個
ブルー
-
4903419829476
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
887
( 976 )
4日目
887
( 976 )
4日目

詳細情報

基本情報

A4ゆったりサイズのスタイリッシュケース リクエスト クラッチケース。
【特長】
・A4サイズのファイルやクリヤーホルダーを収納可能な、使いやすいハンディータイプの色透明ケース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リクエスト クラッチケース A4サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リクエスト クラッチケース A4サイズ
ダレスバッグ A4サイズ
マルチレタートレー 260×370×162mm
インナードキュメントファイル
おくすりポケット
ハーフウェイ(メッシュ)
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格8872,7972,797766528780 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプバック類バック類小物ケース・トレーバック類小物ケース・トレーバック類
サイズA4A4-A4--
寸法(mm)260×347×50285×400×70260×370×162240×325×20100(外寸117)×70-
材質ポリプロピレン本体:ポリプロピレン、グリップ・フレーム:ABS樹脂・ポリカーボネート、ペアレントレール:エラストマー樹脂ハイインパクトポリスチレンポリプロピレンポリエチレン本体:ビニール、リングフック:ポリプロピレン
仕様取り外し可能なカラー中仕切り付き、耐荷重:3kgグリップ含む高さ:330mm、耐荷重:3kg耐荷重:1段2kg、内寸:縦242×横326×厚さ75mm、パッケージ内容:本体トレー×2・仕切り版×2-フック式パッケージ吊り下げ用リングフック付き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト