ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
キングジム
レバーリングファイルGX(真円リング・D型リング)
通常価格(税別):1,031円~
通常出荷日:4日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(ヨコ型)
LIHIT LAB
通常価格(税別):10,467円~
通常出荷日:10日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
マグエックス
メッシュケース マチあり
マグエックス
通常価格(税別):641円~
通常出荷日:4日目
















































【特長】・とじ具を簡単、キレイに取り外し。・しかも表紙にパーツが残らない。・とじ具と表紙、キレイに分別...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
781円 ( 859円 ) | 10日目 |
781円 ( 859円 ) | 10日目 |
832円 ( 915円 ) | 10日目 |
832円 ( 915円 ) | 10日目 |
781円 ( 859円 ) | 10日目 |
832円 ( 915円 ) | 10日目 |
832円 ( 915円 ) | 10日目 |
877円 ( 965円 ) | 10日目 |
877円 ( 965円 ) | 10日目 |
959円 ( 1,055円 ) | 10日目 |
959円 ( 1,055円 ) | 10日目 |
1,004円 ( 1,104円 ) | 10日目 |
1,004円 ( 1,104円 ) | 10日目 |
832円 ( 915円 ) | 10日目 |
832円 ( 915円 ) | 10日目 |
832円 ( 915円 ) | 10日目 |
832円 ( 915円 ) | 10日目 |
877円 ( 965円 ) | 10日目 |
877円 ( 965円 ) | 10日目 |
877円 ( 965円 ) | 10日目 |
877円 ( 965円 ) | 10日目 |
877円 ( 965円 ) | 10日目 |
877円 ( 965円 ) | 10日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 10日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 10日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 10日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 10日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 10日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 10日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 10日目 |
915円 ( 1,007円 ) | 10日目 |
959円 ( 1,055円 ) | 10日目 |
959円 ( 1,055円 ) | 10日目 |
1,139円 ( 1,253円 ) | 10日目 |
959円 ( 1,055円 ) | 10日目 |
1,004円 ( 1,104円 ) | 10日目 |
1,004円 ( 1,104円 ) | 10日目 |
1,049円 ( 1,154円 ) | 10日目 |
1,095円 ( 1,205円 ) | 10日目 |
1,227円 ( 1,350円 ) | 10日目 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 10日目 |
1,312円 ( 1,443円 ) | 10日目 |
1,368円 ( 1,505円 ) | 10日目 |
1,548円 ( 1,703円 ) | 10日目 |
1,579円 ( 1,737円 ) | 10日目 |
1,978円 ( 2,176円 ) | 10日目 |
2,018円 ( 2,220円 ) | 10日目 |

大塚刷毛製造
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラス
クリアーホルダー(パック品)A4
4通常価格(税別):2,025円

マルマン
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
0通常価格(税別):723円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,272円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

エスコ
A4 クリアーホルダー(100枚)
0通常価格(税別):5,671円

コレクト
透明ポケット B5
0通常価格(税別):725円

コクヨ
パイプ式ファイル A4 2穴 500枚収容 青 フ-E650B
0通常価格(税別):2,065円

コクヨ
カードホルダー ノビータ スリム 30枚 180名収容 黒 メイ-N118D
0通常価格(税別):1,088円

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円