ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    フレンネルレンズ カード型凸【10個入り】

    フレンネルレンズ カード型凸 3-115-0551
    通常単価(税別)
    2,690
    税込単価
    2,959
    通常出荷日:5日目

    【特長】・軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 ・片面に浅い溝を彫るフレンネル加工により...

    詳細を確認
    • ●※フレンネルレンズはガラスレンズに比べて大型の為、太陽光を集める実験ではかなり発熱します。充分ご注意願います。

    型番:

    3-115-0551
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-115-0551の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-115-0551
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,690
    ( 2,959 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。
    ・片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
    【商品仕様】
    ・大きさ 55×85㎜
    ・倍率 約3倍
    ・焦点距離 約120㎜
    ・入数 10枚

    ご注意

    • ●※フレンネルレンズはガラスレンズに比べて大型の為、太陽光を集める実験ではかなり発熱します。充分ご注意願います。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレンネルレンズ カード型凸の型番3-115-0551のページです。 型番3-115-0551に関する仕様情報を記載しております。
    フレンネルレンズ カード型凸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレンネルレンズ カード型凸
    フレンネルレンズ A4版凸
    フレンネルレンズ 丸大型凸レンズ
    フレンネルレンズ 丸大型凹レンズ
    石英板(丸型)
    丸型ステンレスメッシュ
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格2,6902,6012,6012,7794,692 -14,656 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目16日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト