ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    フレンネルレンズ 丸大型凹レンズ

    フレンネルレンズ 丸大型凹レンズ 3-115-0553
    通常単価(税別)
    2,779円
    税込単価
    3,057円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 ・片面に浅い溝を彫るフレンネル加工により...

    詳細を確認
    • ●※フレンネルレンズはガラスレンズに比べて大型の為、太陽光を集める実験ではかなり発熱します。充分ご注意願います。

    型番:

    3-115-0553
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-115-0553の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-115-0553
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,779円
    ( 3,057円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。
    ・片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
    【商品仕様】
    ・大きさ 直径270㎜φ
    ・倍率 ー
    ・焦点距離 約200㎜
    ・入数 1枚

    ご注意

    • ●※フレンネルレンズはガラスレンズに比べて大型の為、太陽光を集める実験ではかなり発熱します。充分ご注意願います。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレンネルレンズ 丸大型凹レンズの型番3-115-0553のページです。 型番3-115-0553に関する仕様情報を記載しております。
    フレンネルレンズ 丸大型凹レンズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレンネルレンズ 丸大型凹レンズ
    フレンネルレンズ 丸大型凸レンズ
    フレンネルレンズ カード型凸
    フレンネルレンズ A4版凸
    平凹レンズ(合成石英)
    両凹レンズ(合成石英)
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格2,779円2,601円2,690円2,601円10,454円 -11,046円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目16日目〜9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました