ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    断熱ボード

    断熱ボード 3-137-0102
    通常単価(税別)
    3,627円
    税込単価
    3,990円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・断熱性に優れたタイルボードです。 ・ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。 ...

    詳細を確認
    • ●※バーナーで直接加熱しないで下さい。

    型番:

    3-137-0102
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-137-0102の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-137-0102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,627円
    ( 3,990円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・断熱性に優れたタイルボードです。
    ・ガスバーナーの敷台として輻射熱から実験台を保護します。
    ・ゴム足シート付で実験台を傷つけません。
    【商品仕様】
    ・大きさ(㎜) 300×300×13
    ・材質 せっ器質タイル
    ・付属 ゴム足シート(50×50×2㎜) 4枚

    ご注意

    • ●※バーナーで直接加熱しないで下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    断熱ボードの型番3-137-0102のページです。 型番3-137-0102に関する仕様情報を記載しております。
    断熱ボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    断熱ボード
    カットボード K-1
    カットボード K-2
    カットボード K-4
    カッティングボード BMB_101シリーズ
    ハマー HSN425-15 マイクロスプーン・スパチュラ
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン三商
    通常価格3,627円13,987円9,526円20,539円3,321円1,595円
    通常出荷日5日目8日目8日目8日目9日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました