ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

帯電防止塩化ビニル板(透明)500×500×3

帯電防止塩化ビニル板(透明)500×500×3 3-2534-01
通常単価(税別)
6,206円
税込単価
6,827円
通常出荷日:4日目

【特長】・表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています

型番:

3-2534-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-2534-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
500×500×3
材質
硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様
表面抵抗率
10^6~10^8Ω/□
寸法公差(mm)
縦・横/±3、厚み/±0.3

型番リスト

表示件数
型番
3-2534-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,206円
( 6,827円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防止塩化ビニル板(透明)500×500×3の型番3-2534-01のページです。 型番3-2534-01に関する仕様情報を記載しております。
帯電防止塩化ビニル板(透明)500×500×3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止塩化ビニル板(透明)500×500×3
導電性PEEK樹脂 板 250×250×20
ルミラー(R)フィルム(帯電防止仕様)X53シリーズ
導電性ポリアセタール樹脂(板)TECAFORM AH ELSシリーズ
溶解用金属材料(Tm)
ステンレス綾畳織メッシュ(SUS316)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,206円318,945円26,185円114,076円 -69,243円89,663円 -
通常出荷日4日目10日目15日目10日目26日目12日目
サイズ(mm)500×500×3-----
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様-----
表面抵抗率10^6~10^8Ω/□10の2乗~10の4乗Ω1×10の10乗Ω/□10の2乗~10の4乗Ω--
寸法公差(mm)縦・横/±3、厚み/±0.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました