17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

導電性PETフィルム スタクリア(R)【1~10個入り】

通常単価(税別)
5,70474,148
税込単価
6,27481,563
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します・防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適し...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型式

仕様

抵抗値

内容量

最小発注数量
導電性PETフィルム スタクリア(R) 両面コート/A4 10枚入 NAS
NAS
両面コート
10^4~10^5Ω/□
1袋(10枚入)
1パック

10個入り

導電性PETフィルム スタクリア(R) 片面コート/A4 10枚入 NCF
NCF
片面コート
200Ω/□
1袋(10枚入)
1パック

10個入り

導電性PETフィルム スタクリア(R) 両面コート/980mm×10m 1巻 NAS
NAS
両面コート
10^4~10^5Ω/□
1巻
1個
導電性PETフィルム スタクリア(R) 片面コート/980mm×5m 1巻 NCF
NCF
片面コート
200Ω/□
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,704
( 6,274 )
4日目
16,155
( 17,771 )
4日目
37,461
( 41,207 )
4日目
74,148
( 81,563 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します
・防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性PETフィルム スタクリア(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性PETフィルム スタクリア(R)
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
ルミラー(R)フィルム H10
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
フェライト磁石 異方性
PPクラフトフィルム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアクリサンデー
通常価格5,704-17,6249,464 -18,1212,732 -595
通常出荷日4日目〜10日目10日目〜10日目4日目6日目
商品タイプシートシートシートシート素材素材
材質【樹脂】PET【樹脂】ポリエステル【樹脂】PET【樹脂】ポリエステル【その他】その他【樹脂】抗菌PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)0.10.10.50.0550.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト