ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

1000×50×0.5mm鉛板(粘着付)

1000×50×0.5mm鉛板(粘着付) EA441WA-41
通常単価(税別)
1,458
税込単価
1,604
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…純鉛・粘着テープ付・用途…音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に・長さ×幅…100...

詳細を確認

型番:

EA441WA-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA441WA-41の仕様・寸法情報

材質詳細
純鉛
厚み
0.5mm
長さ×幅
1000×50mm
用途
音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に

型番リスト

表示件数
型番
EA441WA-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,458
( 1,604 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…純鉛
・粘着テープ付
・用途…音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に
・長さ×幅…1000×50mm
・厚み…0.5mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1000×50×0.5mm鉛板(粘着付)の型番EA441WA-41のページです。 型番EA441WA-41に関する仕様情報を記載しております。
1000×50×0.5mm鉛板(粘着付)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計・製作している製品に使用しています。製品では重量調整が必要なので、この商品を使っています。使ってみて厚み(0....もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000×50×0.5mm鉛板(粘着付)
コードシール(粘着剤付・オーバル形)
0.5mm ケブラー生地
1.0mm 綿帆布(6号/OD色)
0.8mm 綿帆布(9号/OD色)
1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,45812,888 -6,894 -6,972 -5,969 -50,641
通常出荷日3日目2日目1日目2日目〜3日目1日目
材質詳細純鉛フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプケブラー繊維100%綿100%綿100%ポリエステル、塩化ビニール
厚み0.5mm-----
長さ×幅1000×50mm-----
用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました