ファクトリーサプライ用品技術窓口
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
320x100x260mm[マグネット付]ポケット
通常価格(税別):2,740円~
通常出荷日:1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
キングジム
通常価格(税別):1,368円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・「GボックスPP」に棚収納もすっきりできる資料整理ボックスが追加!
・A4のファイルや書類が収納できます。
・背面には棚からの取り出しに便利な指掛け穴付き。
【商品仕様】
・外寸:縦310×横15×厚403
・A4-S
・グレー
・再生PP PP製
・本体色:グレー
・JAN:4971660012749

積水テクノ成型
TC型コンテナ用専用仕切版

積水テクノ成型
TC型コンテナ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
240×318×25mm/A4 ファイルケース
4.3通常価格(税別):746円

アイリスオーヤマ
フォルダーボックス 340 クリア
0通常価格(税別):642円~

サクラクレパス
ノータム オフィストートバッグ
0通常価格(税別):1,976円

ライオン事務器
ノートパソコン用ケース レビモ
0通常価格(税別):3,506円

プラス
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー
0通常価格(税別):7,069円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 青
5通常価格(税別):665円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A4タテ型
4通常価格(税別):2,087円

キングジム
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
0通常価格(税別):690円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円