17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が98型番あります。

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ
通常単価(税別)
3,800円~21,987円
税込単価
4,180円~24,186円
通常出荷日:16日目

【特長】・球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。・照明もしくは観察用途など、...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
6
8
1
4.15mm
2.3
6.5mm
1個
6
10
1
5.19mm
2
8.7mm
1個
7
20
1.7
18.5mm
2.3
18.5mm
1個
7
40
1.6
20.76mm
1.9
38.8mm
1個
8
10
1.5
5.19mm
3.4
7.8mm
1個
8
15
1.5
7.79mm
2.6
13.3mm
1個
8
25
1.5
12.98mm
2.1
23.6mm
1個
8
40
1.5
20.76mm
1.9
38.8mm
1個
10
100
2
51.90mm
2.2
98.5mm
1個
10
15
2
7.79mm
3.8
12.5mm
1個
10
20
2
10.38mm
3.3
17.8mm
1個
10
25
2
12.98mm
3
23.0mm
1個
10
30
2
15.57mm
2.8
28.1mm
1個
10
40
2
20.76mm
2.6
38.3mm
1個
10
50
2
25.95mm
2.5
48.4mm
1個
10
60
2
31.14mm
2.4
58.4mm
1個
10
70
2
36.33mm
2.3
68.5mm
1個
15
100
2
51.90mm
2.5
98.3mm
1個
15
120
2
62.28mm
2.5
118.4mm
1個
15
150
2
77.85mm
2.4
148.4mm
1個
15
20
2
10.38mm
5.2
16.6mm
1個
15
25
2
12.98mm
4.4
22.1mm
1個
15
30
2
15.57mm
3.9
27.4mm
1個
15
40
2
20.76mm
3.4
37.8mm
1個
15
50
2
25.95mm
3.1
48.0mm
1個
15
60
2
31.14mm
2.9
58.1mm
1個
15
70
2
36.33mm
2.8
68.2mm
1個
15
80
2
41.52mm
2.7
78.2mm
1個
15
90
2
46.71mm
2.6
88.3mm
1個
20
100
2
51.90mm
3
98.0mm
1個
20
120
2
62.28mm
2.8
118.2mm
1個
20
150
2
77.85mm
2.6
148.3mm
1個
20
170
2
88.23mm
2.6
168.2mm
1個
20
200
2
103.80mm
2.5
198.4mm
1個
20
25
2
12.98mm
6.7
20.6mm
1個
20
30
2
15.57mm
5.6
26.3mm
1個
20
40
2
20.76mm
4.6
37.0mm
1個
20
40
2
25.95mm
4
47.4mm
1個
20
60
2
31.14mm
3.6
57.6mm
1個
20
70
2
36.33mm
3.4
67.8mm
1個
20
80
2
41.52mm
3.2
77.9mm
1個
20
90
2
46.71mm
3.1
88.0mm
1個
25
100
2
51.90mm
3.5
97.7mm
1個
25
120
2
62.28mm
3.3
117.8mm
1個
25
150
2
77.85mm
3
148.0mm
1個
25
200
2
103.80mm
2.8
198.2mm
1個
25
30
2
15.57mm
8.3
24.5mm
1個
25
35
2
18.17mm
7
30.4mm
1個
25
40
2
20.76mm
6.2
36.0mm
1個
25
50
2
25.95mm
5.2
46.6mm
1個
25
70
2
36.33mm
4.2
67.2mm
1個
25
80
2
41.52mm
3.9
77.4mm
1個
25
90
2
46.71mm
3.7
87.6mm
1個
30
100
2
51.90mm
4.2
97.2mm
1個
30
120
2
62.28mm
3.8
117.5mm
1個
30
150
2
77.85mm
3.5
147.7mm
1個
30
170
2
88.23mm
3.3
167.8mm
1個
30
200
2
103.80mm
3.1
198.0mm
1個
30
250
2
129.75mm
2.9
248.1mm
1個
30
300
2
155.70mm
2.7
298.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,375円
( 5,913円 )
16日目
5,375円
( 5,913円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
3,800円
( 4,180円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
4,042円
( 4,446円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
4,284円
( 4,712円 )
16日目
4,163円
( 4,579円 )
16日目
4,163円
( 4,579円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
3,921円
( 4,313円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
4,890円
( 5,379円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
4,769円
( 5,246円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目
5,011円
( 5,512円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。
・照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
・表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。
・レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。
・球面収差の少ない平凸レンズです。
・ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。
・※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。
・※平凸レンズには光を入れる向きがあります。
・※必ず凸面側から平行光を入射させてください。
・※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。
・※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ S-SLBシリーズ
球面平凸レンズ BK7 タイプ SLBシリーズ
球面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ
リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ S-SLBシリーズ
球面両凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,800円-6,950円 -7,638円 -3,800円 -3,800円 -9,456円 -
通常出荷日16日目15日目〜16日目16日目〜16日目16日目
反射防止膜コート波長域633~1064nm633~1064nm633~1064nm400~700nm750~1550nm633~1064nm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト