17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R)

近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R)【1~5個入り】

通常単価(税別)
4,64857,198
税込単価
5,11362,918
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・近赤外線を透過し可視光線を吸収します・耐候性と光学特性に優れています

  • メーカー名
    日東樹脂工業
未確定 45 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
670mm以上透過
1パック

5個入り

670mm以上透過
1パック

5個入り

670mm以上透過
1個
670mm以上透過
1パック

5個入り

670mm以上透過
1パック

5個入り

670mm以上透過
1個
670mm以上透過
1パック

5個入り

670mm以上透過
1パック

5個入り

670mm以上透過
1個
730mm以上透過
1パック

5個入り

730mm以上透過
1パック

5個入り

730mm以上透過
1個
730mm以上透過
1パック

5個入り

730mm以上透過
1パック

5個入り

730mm以上透過
1個
730mm以上透過
1パック

5個入り

730mm以上透過
1パック

5個入り

730mm以上透過
1個
760mm以上透過
1パック

5個入り

760mm以上透過
1パック

5個入り

760mm以上透過
1個
760mm以上透過
1パック

5個入り

760mm以上透過
1パック

5個入り

760mm以上透過
1個
760mm以上透過
1パック

5個入り

760mm以上透過
1パック

5個入り

760mm以上透過
1個
810mm以上透過
1パック

5個入り

810mm以上透過
1パック

5個入り

810mm以上透過
1個
810mm以上透過
1パック

5個入り

810mm以上透過
1パック

5個入り

810mm以上透過
1個
810mm以上透過
1パック

5個入り

810mm以上透過
1パック

5個入り

810mm以上透過
1個
860mm以上透過
1パック

5個入り

860mm以上透過
1パック

5個入り

860mm以上透過
1個
860mm以上透過
1パック

5個入り

860mm以上透過
1パック

5個入り

860mm以上透過
1個
860mm以上透過
1パック

5個入り

860mm以上透過
1パック

5個入り

860mm以上透過
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852
( 5,337 )
9日目
17,609
( 19,370 )
9日目
50,259
( 55,285 )
9日目
4,648
( 5,113 )
4日目
16,895
( 18,585 )
9日目
45,667
( 50,234 )
9日目
5,464
( 6,010 )
9日目
20,820
( 22,902 )
9日目
57,198
( 62,918 )
9日目
4,852
( 5,337 )
4日目
17,609
( 19,370 )
9日目
47,504
( 52,254 )
9日目
4,648
( 5,113 )
9日目
16,895
( 18,585 )
9日目
45,667
( 50,234 )
9日目
5,464
( 6,010 )
9日目
20,820
( 22,902 )
9日目
57,198
( 62,918 )
9日目
4,852
( 5,337 )
4日目
17,609
( 19,370 )
9日目
47,504
( 52,254 )
9日目
4,648
( 5,113 )
4日目
16,895
( 18,585 )
9日目
45,667
( 50,234 )
9日目
5,464
( 6,010 )
9日目
20,820
( 22,902 )
9日目
57,198
( 62,918 )
9日目
4,852
( 5,337 )
4日目
17,609
( 19,370 )
9日目
47,504
( 52,254 )
9日目
4,648
( 5,113 )
9日目
16,895
( 18,585 )
9日目
45,667
( 50,234 )
9日目
5,464
( 6,010 )
9日目
20,820
( 22,902 )
9日目
57,198
( 62,918 )
9日目
4,852
( 5,337 )
9日目
17,609
( 19,370 )
9日目
47,504
( 52,254 )
9日目
4,648
( 5,113 )
9日目
16,895
( 18,585 )
9日目
45,667
( 50,234 )
9日目
5,464
( 6,010 )
4日目
20,820
( 22,902 )
9日目
57,198
( 62,918 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・近赤外線を透過し可視光線を吸収します
・耐候性と光学特性に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R)
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R)
テストピース ゴム板
テストピース 木材板
バイオスキンプレート A4サイズ Smooth
テストピース カラー鋼板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,648-6,281 -14,446 -12,454 -12,812 -9,985
通常出荷日4日目〜8日目〜13日目〜13日目〜13日目〜16日目
メーカー名日東樹脂工業日東樹脂工業TP技研TP技研ビューラックスTP技研
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト