17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ

アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
通常単価(税別)
29,023円~47,848円
税込単価
31,925円~52,633円
通常出荷日:16日目

【特長】・ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。・大きいサイズを安価にご用意いたしました。・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
200×200
1個
250×250
1個
300×300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,023円
( 31,925円 )
16日目
37,020円
( 40,722円 )
16日目
47,848円
( 52,633円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス基板の片面にアルミ膜を蒸着したミラーです。
・大きいサイズを安価にご用意いたしました。
・可視、近赤外光のミラーとして使用できます。
・実験等で大きなサイズのミラーが必要な場合に簡易確認用としてご使用できます。
・※コート面に保護フィルムが付いて納品されます。
・※使用前に、保護シールを剥がしてご使用ください。
・※複数のミラーを使って光を伝播させる場合は、アルミ膜の吸収によって大きな光量の損失が生じます。
・※誘電体多層膜ミラー(TFM他)をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ平面ミラー TFAEFLシリーズ
平行平面基板(ガラス製) OPSQKシリーズ
フェムト負分散ミラー
平行平面基板-量産低価格品 φ70mm 厚さ2.3mm 面精度5λ
銀平面ミラー TFAGシリーズ
平面基板 OFPXPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格29,023円-21,987円 -109,149円 -41,971円12,920円 -8,365円 -
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目〜16日目〜
厚さ(mm)6--2.3--
適応波長400~700248~700~900-450~2000-
反射率>平均90%->99.8%---
面精度4~6λ(φ25.4mmの範囲)λ/10-5λ--
仕様裏面:鏡面----裏面:研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト