17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラス板 ネオセラムN-0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガラス板 ネオセラムN-0

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-9741-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。
・純度が高く、不純物が極めて少ないです。
・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【その他】その他
幅(mm)
150
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
3
詳細タイプ
結晶化ガラス
色透明(ブロンズ色)
サイズ(mm)
-
耐熱温度(℃)
常用:750、最高:800
メーカー商品名
ガラス板( ネオセラムN-0)
仕様
密度2.2
内容量
1枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト