17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電波吸収セラミックスプレート【3~5個入り】

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

厚さ

(mm)

仕様

詳細仕様1

詳細仕様2

内容量

最小発注数量
10
10
0.96
24GHz対応品
・仕様:24GHz対応品・サイズ(mm):□10×0.96・材質:アルミナ系電波吸収セラミック
・かさ密度:3.00~3.50g/cm3・寸法公差:外寸法/±0.2mm、厚み/±0.05mm・入数:1パック(5枚入)
1パック(5枚)
1パック

5個入り

10
10
1.18
60GHz対応品
・仕様:60GHz対応品・サイズ(mm):□10×1.18・材質:アルミナ系電波吸収セラミック
・かさ密度:3.00~3.50g/cm3・寸法公差:外寸法/±0.2mm、厚み/±0.05mm・入数:1パック(5枚入)
1パック(5枚)
1パック

5個入り

30
30
0.96
24GHz対応品
・仕様:24GHz対応品・サイズ(mm):□30×0.96・材質:アルミナ系電波吸収セラミック
・かさ密度:3.00~3.50g/cm3・寸法公差:外寸法/±0.2mm、厚み/±0.05mm・入数:1パック(3枚入)
1パック(3枚)
1パック

3個入り

30
30
1.18
60GHz対応品
・仕様:60GHz対応品・サイズ(mm):□30×1.18・材質:アルミナ系電波吸収セラミック
・かさ密度:3.00~3.50g/cm3・寸法公差:外寸法/±0.2mm、厚み/±0.05mm・入数:1パック(3枚入)
1パック(3枚)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,426円
( 22,469円 )
35日目
20,426円
( 22,469円 )
35日目
27,234円
( 29,957円 )
35日目
27,234円
( 29,957円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロ波・ミリ波の電波吸収に優れています。
・耐熱性に優れています(400℃)。
・耐久性に優れ、野外での長期使用も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電波吸収セラミックスプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電波吸収セラミックスプレート
樹脂サンプルプレート PTFE
硬質PVC板 クリアー
制電PC 板 ブラウンスモーク
ガラスファイバー・ロッド Φ0.1mm
制電PVC板 透明
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,426円-16,998円 -18,242円 -12,595円 -57,561円12,403円 -
通常出荷日15日目〜9日目9日目8日目8日目8日目〜
商品タイプシート素材素材素材その他素材
材質【その他】その他【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】塩化ビニール【樹脂】PC(ポリカーボネート)【その他】その他【樹脂】塩化ビニール
詳細タイプ電波吸収セラミックスプレート板板板ガラスファイバー・ロッド板
材質詳細セラミックPTFE硬質PVC(塩化ビニル樹脂)制電PCボロシリケートガラス制電PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト