17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ロッドレンズ RODBシリーズ

ロッドレンズ RODBシリーズ
通常単価(税別)
7,071円
税込単価
7,778円
通常出荷日:16日目

【特長】・側面を研磨した円柱レンズです。・レーザ光を細く集光したり、シート状のビームにしたり、遠方に細...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

長さ

(mm)

焦点距離

(mm)

バックフォーカス

最小発注数量
3
6
2.2
0.7mm
1個
3
8
2.2
0.7mm
1個
3
10
2.2
0.7mm
1個
4
6
2.9
0.9mm
1個
4
8
2.9
0.9mm
1個
4
10
2.9
0.9mm
1個
5
6
3.7
1.2mm
1個
5
8
3.7
1.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目
7,071円
( 7,778円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面を研磨した円柱レンズです。
・レーザ光を細く集光したり、シート状のビームにしたり、遠方に細長いラインを照射する用途にご使用いただけます。
・ロッド径を小径にしたことで、シリンドリカルレンズより焦点距離が短いレンズとして使用できます。
・精密に加工、研磨されているので、遠くに投影させたとき、歪みや曲がりのない真っ直ぐのラインが得られます。
・ラインセンサーの直前に置いて、センサーに多くの光を取り入れる用途にもご使用できます。
・ロッドレンズ固定用に小型レンズホルダー(MLH-10)やセルフォックレンズ®ホルダー(MLH-SF)をご使用ください。
・※端面は研磨されていません。
・※光は側面から入射させてください。
・※ロッドレンズは曲率が小さいため大きな球面収差が発生します。
・※精密な光学系にはシリンドリカルレンズ(CLB/CLSQ)をご使用ください。
・※ロッドレンズでレーザ光を発散させる場合、方向によっては発散した光が作業者の目に入る場合があります。
・※使用する場合はレーザのパワーを確認の上、保護眼鏡を使用するなどの安全対策を行ってください。
・※ロッドの両端面には面取りされていないので、指や手を切らないように取扱いにご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロッドレンズ RODBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドレンズ RODBシリーズ
PTFEロッド F-8042シリーズ
PTFEロッド F-8042シリーズ
プラスチック製レンズ レンズ 凹レンズ
ガラスファイバー・ロッド Φ0.1mm
CTFEロッド F-8043シリーズ
メーカーアズワンアズワンフロン工業ケニスアズワンアズワン
通常価格7,071円918円 -918円 -476円57,561円2,805円 -
通常出荷日16日目4日目〜4日目〜5日目8日目16日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト