ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ
通常価格(税別):12,314円~
通常出荷日:16日目
シグマ光機
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ 外径(30~100mm)
通常価格(税別):8,971円~
通常出荷日:15日目 ~
シグマ光機
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ
通常価格(税別):8,850円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
リーズナブル平面基板(丸型)
アズワン
通常価格(税別):2,090円~
通常出荷日:16日目 ~
アズワン
平凹レンズ(BK-7)
アズワン
通常価格(税別):3,627円~
通常出荷日:9日目 ~
アズワン
両凹レンズ(BK-7)
アズワン
通常価格(税別):3,708円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ
アズワン
通常価格(税別):28,053円~
通常出荷日:16日目
アズワン
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ
通常価格(税別):21,987円~
通常出荷日:16日目
アズワン
リーズナブル球面凹レンズ S-SLBシリーズ
通常価格(税別):2,333円~
通常出荷日:16日目 ~

【特長】・レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。・凹面と裏面の平面が高い面精度で加工さ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,017円 ( 27,519円 ) | 20日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 16日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 16日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 16日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 16日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 16日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 16日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 16日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 16日目 |
22,472円 ( 24,719円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 16日目 |
【特長】
・レーザ共振器のミラーの基板として使用する凹面基板です。
・凹面と裏面の平面が高い面精度で加工されています。
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、仕様に合わせご選定いただけます。
・裏面も研磨されているので、励起レーザの入力やパワー検出用のサンプル光の取り出しが可能です。
・曲率半径の精度や面精度が高いので凸レンズのニュートン原器としても使用できます。
・反射望遠鏡やランプ光源の反射鏡の凹面ミラー基板(TCA)もご用意しています。
・※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。


アズワン
金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅
【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

富士フイルム
プレシート極超低圧用
0通常価格(税別):17,066円

アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
4.1通常価格(税別):678円~

アズワン
ゴムシート板材
4.8通常価格(税別):1,252円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):417円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~