17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ

シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ
通常単価(税別)
10,315円
税込単価
11,347円
通常出荷日:16日目~18日目

【特長】・指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。・観測の邪魔にな...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色調

透過限界波長 λT

波長傾斜幅 Δλ

最小発注数量
無色
370±5nm
<35nm
1個
無色
380±5nm
<35nm
1個
無色
390±5nm
<35nm
1個
無色
420±5nm
<25nm
1個
黄色
440±5nm
<25nm
1個
黄色
480±5nm
<25nm
1個
黄色
520±5nm
<25nm
1個
橙色
540±5nm
<25nm
1個
橙色
560±5nm
<25nm
1個
橙色
580±5nm
<25nm
1個
赤色
600±5nm
<25nm
1個
赤色
620±5nm
<25nm
1個
赤色
640±5nm
<35nm
1個
黒色
700±10nm
<45nm
1個
黒色
720±10nm
<45nm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
18日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目
10,315円
( 11,347円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。
・観測の邪魔になる波長域(例えば、紫外域)をカットする場合に使います。
・カット域の波長は完全にフィルターで吸収されるため、透過光が漏れることはありません。
・10nmから20nmの刻みで細かく透過限界波長を選ぶことができます。
・透過波長域は小さな吸収やリップルなどは無く、2000nmまで吸収がない透過率特性が得られています。
・波長傾斜幅がより狭いダイクロイックフィルター(SDM)もご用意しています。
・※吸収波長域にある高出力レーザ、高エネルギーパルスレーザには使用できません。
・※両面には反射防止コートが施されていません。
・※表裏の反射光により最大透過率は約90%になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ
熱線吸収フィルター HAF-50Sシリーズ
赤外透過フィルター ITF-50Sシリーズ
可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ
可視域ダイクロイックミラー DIM-50Sシリーズ
アルミナテープ AT-50S 10m巻
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格10,315円10,994円12,435円 -34,355円21,018円64,099円
通常出荷日16日目〜16日目16日目16日目〜16日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト