ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
スペクトラロン反射標準(拡散材料)
アズワン
通常価格(税別):188,291円~
通常出荷日:19日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
シグマ光機
アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:15日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
光
アクリルキャスト板(TSシート)
通常価格(税別):907円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R)
通常価格(税別):4,648円~
通常出荷日:4日目 ~
光
スミホリデー(アクリル板・透明系)
通常価格(税別):639円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラス板 ネオセラムN-0
アズワン
通常価格(税別):5,872円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
偏光板80×80mm(10枚組)
アズワン
通常価格(税別):1,578円~
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,405円 ( 14,746円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
13,405円 ( 14,746円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
18,958円 ( 20,854円 ) | 16日目 |
13,405円 ( 14,746円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 36日目 |
18,958円 ( 20,854円 ) | 16日目 |
13,405円 ( 14,746円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
46,636円 ( 51,300円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
18,958円 ( 20,854円 ) | 16日目 |
13,405円 ( 14,746円 ) | 16日目 |
10,012円 ( 11,013円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
18,958円 ( 20,854円 ) | 16日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 16日目 |
18,958円 ( 20,854円 ) | 16日目 |
【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

アズワン
石英板 丸型タイプ

シグマ光機
平行平面基板(ガラス製)OPSQ-8
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アルインコ
樹脂キャップ アルミ平角パイプ用
0通常価格(税別):741円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~