ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

偏光板80×80mm(10枚組)【10個入り】

偏光板80×80mm(10枚組) 61-6062-15
通常単価(税別)
1,578円
税込単価
1,736円
通常出荷日:4日目

【特長】・偏光の各種実験に使用できるプラスチック製の偏光板です・薄手シートなので、ハサミ等で切ることが...

詳細を確認

型番:

61-6062-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

61-6062-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【その他】その他
幅(mm)
80
長さ(mm)
80
厚さ(mm)
0.4
詳細タイプ
偏光板
材質詳細
アセテートセルロース
詳細仕様1
・商品サイズ:80×80×0.25mm・セット内容:10枚組・重量:30g(10枚組)
詳細仕様2
・材質:アセテートセルロース・包装形態:ポリ袋・包装サイズ:80×80×2mm
内容量
1袋(10枚)

型番リスト

表示件数
型番
61-6062-15

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,578円
( 1,736円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光の各種実験に使用できるプラスチック製の偏光板です
・薄手シートなので、ハサミ等で切ることができます
・保護フィルムをはがしてから使用してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏光板80×80mm(10枚組)の型番61-6062-15のページです。 型番61-6062-15に関する仕様情報を記載しております。
偏光板80×80mm(10枚組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏光板80×80mm(10枚組)
アクリル板(透明) 500mm×1m
光 アクリルキャスト板白約930×1860×3
光 アクリルキャスト板 黒 3X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 2X300X450 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 白 3X300X450 穴ナシ
メーカーアズワンアズワン光光光光
通常価格1,578円18,174円14,446円3,443円2,691円3,234円
通常出荷日4日目12日目6日目2日目2日目2日目
商品タイプシート素材素材素材素材素材
材質【その他】その他【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル【樹脂】アクリル
幅(mm)80500930300300600
長さ(mm)8010001860450450450
厚さ(mm)0.453323
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました